Atmosfera zaufania

Nadmiar ciepła wytworzony w obudowach panelu sterowania musi zostać rozproszony lub usunięty, aby elementy elektroniczne działały niezawodnie. Czy jednak na systemach chłodzenia zawsze można polegać? Nowy moduł we/wy z serii X20 firmy B&R kładzie kres niepewności. Mierzy on warunki środowiskowe w szafie sterowniczej bez dodatkowych czujników.

Monitorowanie szafy pozwala zapobiec awariom.

Komponentom elektrycznym i elektronicznym zagrażają najbardziej wysokie temperatury, wilgotność i wibracje. Bez odpowiedniego chłodzenia prawdopodobieństwo awarii rośnie wraz z temperaturą. W najgorszym przypadku może dojść do zatrzymania całej linii produkcyjnej z wszystkimi wynikającymi stąd konsekwencjami finansowymi.

Szczególnie trudne są te sytuacje, które zdarzają się sporadycznie. Jak wtedy, gdy słońce codziennie w południe wpada przez okno hali produkcyjnej i przegrzewa szafę. W takich przypadkach monitorowanie szafy dostarcza technikom serwisowym istotne dane, które pomagają im zorientować się, co się dzieje.

Za pomocą jednego modułu I/O możliwe jest monitorowanie temperatury, wilgotności i wibracji.

Wystarczy podłączyć

Zainstalowanie odpowiedniej skrzynki pomiarowej w szafie sterowniczej jest jednak kosztowne. Trzeba zakupić sprzęt, okablować go i sparametryzować, aby system monitorujący mógł komunikować się z aplikacją sterującą. Dla wielu jest to dość zniechęcająca perspektywa. Jest jednak prostsze rozwiązanie.

Oferuje je firma B&R w postaci modułu X20CMR011 I/O. Montuje się go na szynie DIN, jak każdy inny moduł X20 i natychmiast dane są już dostępne w aplikacji. Montaż jest możliwy zarówno w przypadku nowych, jak i istniejących maszyn z technologią automatyzacji B&R. W dużych szafach sterowniczych dodatkowe moduły można w razie potrzeby umieścić w strategicznie użytecznych miejscach. Są one podłączone do sterownika za pośrednictwem sterownika mamgistrali.

Wbudowany rejestrator danych

Moduł monitorujący mierzy temperaturę, wilgotność, a także drgania za pomocą zintegrowanego czujnika przyspieszenia. Aplikacja może odczytywać dane w dowolnym momencie, na przykład w celu wprowadzenia danych serwisowych lub komunikatów.

W pamięci wewnętrznej modułu można również przechowywać pewne dane, na przykład wartości minimalne i maksymalne, a także czas przebywania w określonym zakresie wartości. Pamięć wewnętrzna modułów działa bez baterii, dlatego nie wymaga konserwacji. Wartości są zachowane nawet po wymianie sterownika.

To jednak nie wszystko: moduł oferuje możliwość podłączenia do dwóch wejść cyfrowych czujników zewnętrznych, na przykład kontaktów drzwiowych. Dzięki temu można ustalić, czy drzwi szafy sterowniczej są otwarte. Dostępne są dwa wejścia PT1000 dla czujników temperatury zewnętrznej. Poprzez wyjście cyfrowe można podłączyć na przykład lampkę ostrzegawczą. Wówczas jedno spojrzenie wystarczy, aby sprawdzić, czy elektronice w szafie sterowniczej nie zagraża nadmierna temperatura, wilgotność lub drgania.

Mały nakład, wielka korzyść

Dzięki modułowi monitorującemu nakłady na monitorowanie szafy sterowniczej są ograniczone do minimum. Za to korzyści są niemałe. Komponenty elektryczne i elektroniczne są chronione w najlepszy możliwy sposób dzięki niezawodnemu wykrywaniu szkodliwych temperatur, zwiększonej wilgotności lub drgań.

Monitorowanie szafy sterowniczej to temat interesujący nie tylko dla operatora maszyny lub zakładu; również konstruktor maszyn może uzyskać cenne informacje. Może on na przykład śledzić warunki, w jakich pracują jego szafy sterownicze, tzn. jakie temperatury panują w danym miejscu, jak wysoka jest temperatura powietrza lub jak często otwierane są drzwi szafy sterowniczej. Umożliwia to zapobiegawcze działania konserwacyjne, ale także przyszłą optymalizację produktu.

Opłacalna inwestycja

Ponadto, co nie mniej ważne, konstruktorowi maszyn znacznie łatwiej jest radzić sobie z reklamacjami. Na podstawie zapisanych danych można jednoznacznie stwierdzić, czy wystąpił błąd w obsłudze, np. drzwi szafy sterowniczej były stale otwarte i w związku z tym klimatyzacja nie działała wystarczająco dobrze. Tak więc inwestując kilka euro w moduł monitorujący, konstruktor maszyn może łatwo i szybko odrzucić nieuzasadnione reklamacje.

Autor: Andreas Hager, menedżer produktu ds. technologii sterowania w B&R.

O Menedżerze Produktu

Andreas Hager



Jako menedżer produktu Andreas Hager jest odpowiedzialny za dział technologii sterowania w B&R.
Connect on LinkedIn

Wybierz kraj i język

B&R Logo