![](/fileadmin/Webinars_baner_PL-6e8f3e9a.jpg)
Porozmawiajmy o technologiach automatyzacji
Nie odkładaj zdobywania wiedzy na później i bądź na bieżąco z nowościami technologicznymi. Proponujemy Ci udział w webinarach poświęconych najnowszej technologii automatyzacji, prowadzonych przez naszych inżynierów, ekspertów w swojej dziedzinie.
Podczas każdego spotkania uzyskasz informacje o rozwiązaniach, które pozwolą zachować konkurencyjność na rynku, poprawić wskaźniki w Twoim zakładzie oraz wskoczyć na wyższy poziom technologicznego rozwoju.
Sprawdź poniżej planowane spotkania lub obejrzyj nagranie z odbytych już webinarów w dowolnym dla siebie czasie. Pamiętaj jednak, że udział w spotkaniu LIVE gwarantuje Ci przeprowadzenie interakcji z prowadzącym oraz śledzenie pytań innych uczestników.
Dostęp do niektórych materiałów możliwy jest wyłącznie dla zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się jeśli nie posiadasz jeszcze dostępu.
![](/fileadmin/Codian_webinar_2_1.0_pl-d3ed8712.jpg)
Robotyzacja linii w oparciu o roboty delta Codian.
Roboty Codian stanowią wyjątkowe jednostki na rynku robotyzacji. Z uwagi na swoje unikatowe zalety są szczególnie mile widziane w branży farmaceutycznej i spożywczej. W trakcie tego webinara poznasz unikatowe modele z szerokiej oferty robotów delta oraz ich kluczowe cechy. Dowiesz się również jakie funkcjonalności dedykowane robotom oferuje system sterowania B&R oraz zobaczysz jak sprawnie możemy zasymulować pracę robota, sprawdzić jego wydajność i dopasować go do Twojej aplikacji. Prezentujemy także referencje dzięki czemu sprawdzisz praktyczne przykłady zastosowań z innych firm stosujących roboty delta Codian
![](/fileadmin/Seminarium_webinar_2-260643db.jpg)
Oszczędź czas, wprowadź innowacje – zacznij tworzyć symulacje.
Czas… jest zasobem ograniczonym, nie możemy go odtworzyć ani wydłużyć, natomiast możemy go dobrze wykorzystać. W automatyce czas odgrywa kluczową rolę. To podstawowy parametr wszystkich zachodzących procesów. Wpływa na precyzję, efektywność i synchronizację. Pozwól, że pokażemy Ci w jaki sposób symulacje komputerowe pomogą Ci zaoszczędzić czas oraz udoskonalić wprowadzanie innowacji.
![](/fileadmin/Fitech_bez_daty-2ba56e16.jpg)
Studium przypadku eliminacji montażu ręcznego w produkcji elementów przewlekanych
Firma Fitech zbudowała zrobotyzowane rozwiązanie do obsługi procesu formowania i montażu elementów przewlekanych. Projekt ten rozwiązuje problem rosnących kosztów siły roboczej i dużego marginesu błędów w dotychczasowym montażu ręcznym. W realizacji stacji zastosowano najnowszą technologię IIoT dla wsparcia użytkownika i zarządzania linią, w tym zarządzania zdalengo. W rezultacie maszyna THT formuje i montuje elementy o niestandardowych kształtach bez konieczności przezbrajania, przyczynia się do ogólnej poprawy wydajności procesu.
![](/fileadmin/Adaptive_machine_webinar_PL-fdbe94da.jpg)
Maszyna adaptacyjna – czym jest i jak umożliwia elastyczną produkcję?
Konsumenci oczekują dziś produktów, które otrzymają kiedy chcą, czyli szybko i dokładnie takie jakie chcą, dostosowane do ich indywidualnych preferencji. Aby sprostać tym wyzwaniom potrzebna jest nowa inteligentna technologia produkcji – potrzebna jest maszyna adaptacyjna, która umożliwia elastyczne dostosowanie do panującego popytu.
![](/fileadmin/Vision_PL-42c9dc5b.jpg)
Nowe spojrzenie na świat automatyki – system wizyjny firmy B&R
Systemy wizyjne znajdują zastosowanie w coraz większej liczbie maszyn i instalacji produkcyjnych – dają maszynom wzrok, dzięki któremu otwiera się wiele nowych możliwości niedostępnych dla maszyn bez wizji – rozpoznawanie detali, kontrola jakości, czytanie kodów i tekstów to tylko niektóre z nich.
![](/fileadmin/X90_webinar_PL-fdf03bbe.jpg)
Poznaj sterownik do zastosowań mobilnych i pracy w trudnych warunkach – X90
Jeśli mierzysz się z takim problemami, jak potrzeba stosowania zasilania akumulatorowego, nie masz możliwości zabudowy w szafie elektrycznej, problemem jest pył i wilgoć albo wibracje lub niskie temperatury – to warto, abyś obejrzał ten webinar. Rozwiązaniem na powyższe sytuacje jest system sterowania X90.
![](/fileadmin/ACOPOStrakwebinar_Pl-5ed7acc2.jpg)
ACOPOStrak – system transportowy maszyn następnej generacji
W celu sprostania coraz bardziej wygórowanym wymaganiom rynku i zapewnienia efektywnej kosztowo produkcji dowolnej wielkości serii, maszyny i linie będą musiały być nie tylko wydajne, ale również niezwykle elastyczne. Jedną z kluczowych technologii spełniającą nowe wymagania rynku, jest system transportu produktów oparty o Track Technology.
![](/fileadmin/mappView_PL-e55ca521.jpg)
Wyróżnij się nowoczesną wizualizacją HMI dzięki technologii mapp View
Dzięki mapp View możesz dysponować wszystkimi narzędziami potrzebnymi do tworzenia wydajnych, intuicyjnych ekranów HMI z obsługą sieci. Nowoczesna technologia webowa otwiera nowe możliwości obsługi maszyn i urządzeń nawet z poziomu smartfona.
![](/fileadmin/Edge_Controller-9759d2d8.jpg)
Kompletna akwizycja i analiza danych za pomocą Edge Controller’a
Jaką wydajność mają Twoje maszyny? Jakie są rzeczywiste powody przestojów i ile trwają? Ile czasu tracą operatorzy od pobrania zlecenia do jego realizacji? Jaki jest obecny status Twojej produkcji? Jak wyglądała produkcja w przeciągu ostatniego roku? Jeśłi szukasz odpowiedzi, powiemy Ci w jaki sposób połączyć systemy ERP/MES z produkcją, aby efektywnie wykorzystać dane z maszyn i linii produkcyjnych w celu poprawy wydajności, dostępności i jakości produkcji w Twoim zakładzie.