Opis
Integrated safety technology offers considerable advantages over hard-wired safety technology. The main focus is to make the safety technology in the machine expandable and easy to maintain. Integrated safety technology offers the following benefits: See Product page for integrated safety technology
B&R safety technology is now fully integrated into mapp Technology. mapp Safety makes it easier than ever to create, maintain and troubleshoot safety applications. In addition, mapp Safety automatically communicates with other mapp components, such as the user role and audit systems.
Learning objectives and content
- Introduction to "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety concept
- Configuring the safety application in Automation Studio
- Configuring the safety application in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is a feature in Automation Studio to create and configure safety applications.
- Safety principles
- Getting to know the safety functions
- Programming simple safety applications
- Integrating the safety application into the functional application
- Commissioning and testing a safety application
- Service and diagnostics of safety applications
Documents provided
TM515 - Programmierung und Inbetriebnahme von Sicherheitsapplikationen mit mapp Safety |
Wymagania
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio służy do konfiguracji i programowania składników sterowania B&R. Główne zagadnienia to uzyskanie jasnych informacji o wszystkich grupach produktów, wstępny rozruch sterownika, zrozumienie funkcji środowiska przetwarzania oraz poznanie opcji konfiguracji i diagnostyki zintegrowanej.
- Prezentacja firmy B&R
- Filozofia firmy i produkty
- Praca z Automation Studio
- Korzystanie z wbudowanego systemu pomocy
- Ustanawianie połączenia online ze sterownikiem
- Wstępna instalacja sterownika
- Konfiguracja sprzętu
- Praca z edytorami tekstu i tabel
- Funkcje i opcje Automation RuntimeAutomation Runtime to system operacyjny działający w sterownikach B&R.
- Opcje konfiguracji Automation Studio
- Zachowanie sterownika podczas wykonywania i uruchamiania
- Wykorzystanie zintegrowanych opcji diagnostycznych
- Przegląd dostępnych języków programowania
Numer modelu
SEM515.2
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Niemcy
Organizator
B&R Ismaning
Fraunhoferstraße
85737 Ismaning
Niemcy
Tel.:
+49 / 89 996554 - 0
Informacje dodatkowe
Od: 26/11/2024
Start: 09:00
Do: 27/11/2024
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
2 Dni
Język: Niemiecki