Opis
- Nauczysz się konfigurować napędy serwo w aplikacjach z wieloma osiami
- Nauczysz się synchronizować osi na wirtualnym masterze lub na symulowanej osi
- Nauczysz się programować przekładnie przy użyciu bloków funkcyjnych PLC.
- Nauczysz się programować krzywki elektroniczne i przejścia pomiędzy nimi używając bloków funkcyjnych PLCopen.
- Nauczysz się programować predefiniowane krzywki elektroniczne i sekwencje zatrzymań.
- Nauczysz się zrozumieć ideę sterowania ACOPOSa i manualnie stroić każdą oś.
- Nauczysz się wykreślać przebiegi czasowe parametrów napędu i śledzić polecenia w sieci za pomocą narzędzia diagnostycznego wbudowanego w Automation Studio.
Dołączone dokumenty
TM441 – Sterowanie Napędami: Funkcje Wielu Osi
Oprócz funkcji jednoosiowych, standard PLCopen oferuje także funkcje dla skoordynowanego ruchu wielu osi w danej grupie.
Cel i treści
- Informacje ogólne i charakterystyka połączeń napędu
- Połączenie z odniesieniem pozycji i dynamiczne przesunięcie fazowe
- Tworzenie i wykorzystanie elektronicznych profili krzywek
- Funkcje połączeń i pierwotnie zdefiniowane operacje łączące
- Struktura i funkcjonalność Automatu Profili Krzywek
- Wykonanie Automatu Profili Krzywek
- Informacje ogólne dot. różnych typów przekładni kompensującej
- Ćwiczenia i przykłady
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM441 – Sterowanie Napędem: Funkcje Wieloosiowe | TM441TRE.00-ENG TM441TRE.00-ENG |
TM450 – Strojenie Serwonapędu ACOPOS
Sterowniki zintegrowane w ACOPOS oferują wiele opcji konfiguracji i optymalizacji. Osiągnięcie maksymalnego poziomu jakości sterowania możliwe jest poprzez ustawienie idealnych parametrów sterownika. Ten moduł szkoleniowy zapewnia informacje jak to osiągnąć.
Cel i treści
- Podstawy sterowania ze sprzężeniem zwrotnym
- Opis generatora wartości zadanej, kontrolera pozycji, kontrolera prędkości i kontrolera prądu
- Obliczanie parametrów dla kontrolerów prędkości i pozycji
- Definiowanie parametrów
- Zapisywanie obliczonych parametrów kontrolerów
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM450 – ACOPOS: Koncepcja Sterowania i Konfiguracja | TM450TRE.25-ENG TM210TRE.25-ENG |
TM460 – Uruchamianie Silników
Przed użyciem silnika, należy najpierw sprawdzić kompatybilność elektronicznych układów zasilania. Dopiero wtedy możliwe będzie wprowadzenie i obliczenie danych wymaganych do konfiguracji systemu napędowego. Proces ten jest zakończony poprzez wstępny rozruch silnika.
Cel i treści
- Kryteria doboru i kompatybilność elementów
- Przygotowanie i informacje dot. instalacji
- Identyfikacja i konfiguracja parametrów
- Silniki, kodery, czujniki temperatury i hamulec samoczynny
- Obliczanie przesunięcia komunikacyjnego - Fazowanie
- Wprowadzanie krzywej charakterystyki temperaturowej
- Konfiguracja kodera
- Konfiguracja hamulca samoczynnego
- Lista czynności rozruchowych dla poszczególnych elementów
- Przykłady i ćwiczenia
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
![]() | TM460 – Wstępny Rozruch Silników | TM460TRE.00-ENG TM460TRE.00-ENG |
Wymagania
SEM210.4a – Szkolenie Automation Studio: Przyspieszony kurs Podstawy Sterowania i Wizualizacji
- Będziesz w stanie wykorzystywać oprogramowanie narzędziowe Automation Studio 4 i jego system pomocy.
- Nauczysz się konfigurować funkcje sprzętu i ustawiać symulację CPU.
- Nauczysz się tworzyć, kompilować i przenosić projekt w miejsce docelowe. Diagram Drabinki będzie podstawowym językiem programowania na szkoleniu podstawowym, ale instruktor może wykorzystywac też Structured Text lub ANSI C.
- Nauczysz się zapisać kod projektu w miejscu docelowym.
- Nauczysz się wykorzystywać standardowe funkcje( n.p. porównywanie i liczenie) oraz bloki funkcyjne(n.p. zegary i liczniki) w Diagramie Drabinki i tworzyć własne funkcje i bloki funkcyjne.
- Nauczysz się integrować wizualizację w projekcie sterowania przy użyciu szablonu komponentów wizualizacji (Visual Components)
- Nauczysz się wyświetlać wizualizację poprzez klienta VNC, nie tylko na panelu.
- Nauczysz się wyświetlać i konwertować skalowaną jednostkę w wizualizacji.
- Nauczysz się wyświetlać język i aktualizację tłumaczenia w runtime.
- Nauczysz się wykorzystywać funkcje Automation Runtime, takie jak regulacja czasu cyklu.
- Nauczysz się korzystać z Runtime Utility Center i Automation Studio w celu rozwiązywania problemów i debugowania.
- Nauczysz się wyświetlać i na bieżąco aktualizować przebiegi czasowe danych na wizualizacji.
- Nauczysz się wyświetlić Managera Diagnostyki Systemu (System Diagnostic Manager).
- Nauczysz się wyświetlać dokumenty HTML, takie jak instrukcja użytkownika w formacie HTML, w wizualizacji.
- Nauczysz się aktywować kalibrację ekranu dotykowego przy użyciu programu do wizualizacji.
SEM250.3A – Szkolenie Automation Studio: Sterowanie i Wizualizacja dla średnio zaawansowanych
- Będziesz w stanie pracować w edytorach języków tekstowych Automation Studio 4. Structured Text albo ANSI C będzie językiem do wyboru dla średniozaawansowanych kursów.
- Nauczysz się tworzyć różne typy zmiennych, zmienne dynamiczne, tablice i struktury w Automation Studio oraz optymalnie przydzielać pamięć.
- Nauczysz się wyświetlać własne alarmy i sprawdzać potwierdzenie alarmu.
- Nauczysz się zaimplementować rejestrację danych do plików tekstowych lokalnie lub poprzez sieć.
- Nauczysz się odczytywać/zapisywać zmienne na sterowniku poprzez dostęp do serwera OPC.
- Nauczysz się programować i automatycznie nastroić regulator PID oraz zaimplementować PWM.
- Nauczysz się korzystać z narzędzia w Automation Studio do analizy wydajności systemu.
- Nauczysz się wykorzystywać zaawansowane funkcje Automation Runtime, takie jak optymalizacja zegara systemowego, synchronizacja danych czy zarządzanie obsługą sieci.
- Nauczysz się tworzyć własne biblioteki niezależne od języka programowania.
- Nauczysz się wyświetlić stan aplikacji w System Diagnostic Manager i połączyć wyświetlacz z własnymi stronami internetowymi.
- Nauczysz się aktywować i monitorować postęp kalibracji ekranu dotykowego z poziomu aplikacji.
- Nauczysz się tworzyć dynamiczne wyświetlanie grafiki i tekstu.
Numer modelu
SEM441.2A
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (US), Eastern Time Zone
Remote Training
Stany Zjednoczone
Organizator
Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
Stany Zjednoczone
Tel.:
+1 / 770 772 - 0400
Informacje dodatkowe
Od: 12/05/2025
Start: 08:00
Do: 13/05/2025
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
2 Dni
Język: Angielski