Opis
This seminar covers the basics of controlling an axis with mapp Motion.
Learning objectives and contents
- Participants will be able to configure servo hardware and initialize motion parameters.
- Participants will be able to diagnose axis errors and auto-tune the axis using the motion test environment built into Automation Studio.
- Participants will be able to set up drive and motor simulation.
- Participants will be able to use the latest motion library provided in Automation Studio to quickly start axis movement.
- Participants will be able to understand the motion control concept by following a state diagram.
Dołączone dokumenty
TM440 – Sterowanie Napędami: Podstawy
Ogólnie rzecz ujmując, sterowanie napędem obejmuje szeroki zakres elementów służących do procedur sterowania napędem. W informacjach ogólnych, przedstawimy różne rodzaje silników, koderów a także niezbędnych elementów elektronicznych i oprogramowania.
Cel i treści
- Główne aspekty mechatronicznego rozwiązania napędowego
- Podstawowe wymagania systemu napędowego
- Silniki elektryczne
- Kodery pozycji
- Falowniki
- Mechanika napędu i przenoszenie mocy
- Rozwiązanie napędowe B&R
- Typowe topologie, informacje ogólne o produktach, dostęp programowy, wytyczne dot. podejmowania decyzji
- Wprowadzenie do zagadnienia wymiarowania napędu
Nazwa | Numer modelu | |
---|---|---|
TM400 – Wprowadzenie do Sterowania Napędem | TM400TRE.00-GER TM400TRE.00-ENG |
TM415 – Introduction to mapp Axis
TM415 - Introduction to mapp Axis
Learning objectives and content
- The concept behind the B&R drive solution
- Wiring and diagnostics
- Navigating in Automation Help
- Testing environments and commissioning
- Control concepts and autotuning
- Simulation options for a drive
- Preparing of information for support requests
- TM415TRE.492-GER
- TM415TRE.492-ENG
TM416 - Programming mapp Axis
Wymagania
SEM210.4a – Szkolenie Automation Studio: Przyspieszony kurs Podstawy Sterowania i Wizualizacji
- Będziesz w stanie wykorzystywać oprogramowanie narzędziowe Automation Studio 4 i jego system pomocy.
- Nauczysz się konfigurować funkcje sprzętu i ustawiać symulację CPU.
- Nauczysz się tworzyć, kompilować i przenosić projekt w miejsce docelowe. Diagram Drabinki będzie podstawowym językiem programowania na szkoleniu podstawowym, ale instruktor może wykorzystywac też Structured Text lub ANSI C.
- Nauczysz się zapisać kod projektu w miejscu docelowym.
- Nauczysz się wykorzystywać standardowe funkcje( n.p. porównywanie i liczenie) oraz bloki funkcyjne(n.p. zegary i liczniki) w Diagramie Drabinki i tworzyć własne funkcje i bloki funkcyjne.
- Nauczysz się integrować wizualizację w projekcie sterowania przy użyciu szablonu komponentów wizualizacji (Visual Components)
- Nauczysz się wyświetlać wizualizację poprzez klienta VNC, nie tylko na panelu.
- Nauczysz się wyświetlać i konwertować skalowaną jednostkę w wizualizacji.
- Nauczysz się wyświetlać język i aktualizację tłumaczenia w runtime.
- Nauczysz się wykorzystywać funkcje Automation Runtime, takie jak regulacja czasu cyklu.
- Nauczysz się korzystać z Runtime Utility Center i Automation Studio w celu rozwiązywania problemów i debugowania.
- Nauczysz się wyświetlać i na bieżąco aktualizować przebiegi czasowe danych na wizualizacji.
- Nauczysz się wyświetlić Managera Diagnostyki Systemu (System Diagnostic Manager).
- Nauczysz się wyświetlać dokumenty HTML, takie jak instrukcja użytkownika w formacie HTML, w wizualizacji.
- Nauczysz się aktywować kalibrację ekranu dotykowego przy użyciu programu do wizualizacji.
Numer modelu
SEM415.1A
Zapisz się teraz Aby uzyskać informacje o cenach, skontaktuj się z przedstawicielem handlowym.
Lokalizacja wydarzenia
B&R Online (US), Eastern Time Zone
Remote Training
Stany Zjednoczone
Organizator
Training
1250 Northmeadow Parkway
30076 Roswell
Stany Zjednoczone
Tel.:
+1 / 770 772 - 0400
Informacje dodatkowe
Od: 13/12/2024
Start: 09:00
Do: 13/12/2024
Koniec: 17:00
Status rezerwacji:
Czas trwania:
7 Godziny
Język: Angielski