Oprócz zapewniania tradycyjnej funkcjonalności sterowania, dzisiejsze sterowniki muszą także być w stanie zapisywać dane oraz przygotowywać je dla systemów wyższego poziomu, komunikując się z szeregiem urządzeń w sieci maszyn. Możliwe jest to jedynie dzięki odpowiednim wytycznym programowym oraz rozwiązaniom programowym.
Warunki wstępne i wymagania | Czas trwania | Numer modelu |
---|---|---|
SeminariumSzkolenie Automation Studio: Podstawy [SEM210.2] SeminariumWarsztaty Automation Studio: Programowanie tekstowe IEC 61131-3 z ST | 2 dni | SEM250.2 |
Cele i treści
- Podstawowe informacje o sposobach opracowywania oprogramowania
- Projektowanie i programowanie stanów maszyn
- Wytyczne kodowania i opracowywania dokumentacji oprogramowania
- Łańcuchy zmiennych, stałych i znaków
- Rodzaje danych pochodnych:
- Tablice, struktury, podobszary, numeracja
- Inicjalizacja, kopiowanie i porównywanie pamięci
- Tworzenie bibliotek użytkownika
- Wywołanie bloków funkcyjnych i ocena stanu
- Podstawy przetwarzania danych
- Przechowywanie i zarządzanie danymi
- Korzystanie z próbek bibliotek
- Transfer danych i komunikacja
Opis | Numer modelu | |
---|---|---|
TM230 – Tworzenie Oprogramowania Strukturalnego | TM230TRE.00-ENG TM230TRE.00-ENG | |
TM250 - Zarządzanie Pamięcią i Przechowywanie Danych | TM250TRE.00-ENG TM250TRE.00-ENG |