Omschrijving
Safe drive applications can be easily programmed using PLCopen-compatible function blocks from B&R with SafeDESIGNER in Automation Studio.
This allows the implementation of safety levels up to Cat. 4 / PL e / SIL 3.
This allows fixed wiring to be replaced by safe data transfer via the existing machine bus system. Flexibly configured or programmed safety behavior can be adapted optimally to various safety situations.
Safe Operating Stop, Safely Limited Speed and Safe Homing are important functions for a safe machine.
Learning objectives and content
- Operating principle of safe motion control
- Setting up and configuring safe axes
- SafeMOTION safety functions
- Using openSAFETY function blocks
- Integrated diagnostics functions in SafeDESIGNER
- Overview of homing modes
- Commissioning and maintenance
- Automation Help and user's manuals
Documents provided
![]() |
Vereisten
SEM210 – Automation Studio Training: Basics
Automation Studio is used to configure and program all B&R controller components. Core issues such as getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and being familiar with the options for integrated configuration and diagnostics are decisive.
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
SEM415.3 - Training Geïntegreerde motion control: mapp Axis
De B&R-aandrijfoplossing biedt flexibele, krachtige hulpmiddelen voor het aansturen van drives. Deze oplossingen worden geconfigureerd, in gebruik genomen en gediagnosticeerd met behulp van Automation Studio.
Er zijn verschillende aandrijfcomponenten en -functies beschikbaar.
Dankzij het gebruik van PLCopen-compatibele mapp Motion-componenten worden ze naadloos geïntegreerd in de machinetoepassing.
- Het concept achter de B&R-aandrijfoplossing
- Bedrading en diagnose
- Begeleiding in Automation Help
- Testomgevingen en inbedrijfstelling
- Controleconcepten en autotuning
- Simulatie-opties voor een drive
- Voorbereiding van informatie voor ondersteuningsaanvragen
- Navigeren Automation Help
- mapp Technologie - Motion control: Basisfuncties
- Motion control: Basisfuncties - PLCopen
- Bewegingssequenties programmeren
- PLCopen-toestandsdiagram
- Foutafhandeling in de applicatie
![](/fileadmin/SEM415-4711fb30.jpg)
SEM515.2 - Automation Studio Training: Geïntegreerde veiligheidstechnologie met mapp Safety
Geïntegreerde veiligheidstechnieken bieden aanzienlijke voordelen boven conventionele oplossingen met bedrade componenten. De aandacht gaat hieruit naar de mogelijkheden van het uitbreiden en onderhouden van deze oplossingen op een machine.
B&R veiligheidstechnologie is nu volledig geïntegreerd in mapp technologie. mapp Safety maakt het eenvoudiger dan ooit om veiligheidstoepassingen te ontwerpen, te onderhouden en problemen op te lossen. Bovendien communiceert mapp Safety automatisch met andere mapp-componenten, zoals de gebruikersrol en auditsystemen.
- Inleiding "Smart Safe Reaction"
- mapp Safety concept
- De veiligheidstoepassing configureren in Automation Studio
- De veiligheidstoepassing configureren in SafeDESIGNER SafeDESIGNER is een functie in Automation Studio om veiligheidstoepassingen te maken en te configureren.
- Veiligheidsprincipes
- Werken met veiligheidsfuncties
- Berekening van de veiligheidsreactietijd
- Eenvoudige veiligheidstoepassingen programmeren
- De veiligheidsapplicatie integreren in de functionele applicatie
- Een veiligheidsapplicatie in bedrijf stellen en testen
![](/fileadmin/SEM515.2-8d719f63.jpg)
Modelnummer
SEM545.2
Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.
Plaats
B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Duitsland
Organisator
B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Duitsland
Telefoon:
+49 / 211 157 780 - 0
Aanvullende informatie
Van: 18-03-2025
Start: 09:00
Tot: 19-03-2025
Einde: 16:30
Boekingsstatus:
Duur:
2 Dagen
Taal: Duits