Omschrijving

Machine vision is een belangrijk hulpmiddel voor de optimalisatie en automatische controle van productieprocessen. Dit kan snel worden bereikt met B&R vision-producten, geïntegreerde beeldverwerkingsfuncties en het POWERLINK bussysteem.

Deze training is niet geschikt voor mensen die gevoelig zijn voor licht. Tijdens de training kunnen lichtflitsen, kleurwisselingen en grote verschillen in lichtintensiteit voordoen.

  • B&R machine vision-portfolio
  • Hardware-implementatie en configuratie
  • Beeldacquisitie en interpretatie van de resultaten
  • Relatie tussen licht, optica en sensortechnologie
  • Geïntegreerde beeldverwerkingsfuncties - configuratie, praktische toepassing en toepassingsgebieden
  • mapp Vision configuratie-interface
  • Synchronisatie van vision-hardware met het POWERLINK-bussysteem

Verstrekte trainingsdocumenten

TM1610 – Working with Integrated Machine Vision

TM1610 - Working with integrated machine vision

Learning objectives and content

  • Hardware configuration and commissioning
  • Machine vision basics
  • Image acquisition in combination with light, optics and sensor technology
  • mapp Vision configuration interface
  • Integrated image processing functions
  • Synchronization
  • Synchronization of the camera to the POWERLINK bus system
  • Combining machine vision with drive technology

Vereisten

SEM210 – Automation Studio Training: Basics

Automation Studio is used to configure and program all B&R control components. Core issues include getting a clear overview of all product groups, initial commissioning of a controller, understanding the functions of the runtime environment and knowing the options for integrated configuration and diagnostics.

  • B&R company presentation
  • B&R philosophy and products
  • Working with Automation Studio
  • Using the integrated Help system
  • Initial installation of a controller
  • Establishing an online connection to the controller
  • Developing the hardware configuration
  • Working with text and table editors
  • Functions and options offered by Automation RuntimeAutomation Runtime is the operating system that runs on all B&R controllers.
  • Automation Runtime configuration options
  • Runtime and boot behavior of the controller
  • Using the integrated diagnostics options
  • Overview of available programming languages
  • Programming – Structured Text (ST)
Modelnummer

SEM1610.2

Meld je nu aan Voor prijsinformatie kunt u contact opnemen met uw Sales Engineer.

Plaats

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Organisator

B&R HQ: Poznań
ul. Małachowskiego 10
61-129 Poznań
Polen

Telefoon:
+48 / 61 8460 - 500

Aanvullende informatie

Van: 06-05-2025
Start: 09:00


Tot: 07-05-2025
Einde: 16:00


Boekingsstatus:
Duur: 2 Dagen

Taal: Pools