マシン製造や生産ラインのダイナミックな環境では、最適な効率と品質の達成が重要な課題です。こういった環境では、要件が絶えず進化し、競争がますます激しくなっています。そのため、これらの課題に対応できる革新的なソリューションがさらに求められます。ここで、ロボティクスが変革的な力を発揮し大きな役割を果たします。例えば、マシンや生産ラインにロボットを組み込むことは、生産性、柔軟性、適応性 を向上させ、一貫した高品質を保ちながら、業務工程のパフォーマンスを大幅に高める効果的な方法です。ロボティクスと自動化を組み合わせることで、現代の産業にある複雑な要求に対応し、効率的で将来にわたって有効な製造プロセスの道を開くことができるのです。
高い柔軟性
プログラム可能なロボットの性質により、機械メーカーやオペレータは、変化する生産要件に迅速に対応することができます。その柔軟性により、タスクや製品の変化がスムーズに行え、市場の需要に即座に対応することが可能です。
生産性の向上
精密かつ一貫してタスクを遂行するように設計されたロボットは、高い生産性と短縮されたサイクル時間を実現します。効率を高め、リソースの利用を最適化し、顕著な生産性向上を達成します。
競争力の強化
変動する市場環境において、競争力を維持するためには、積極的なアプローチが必要です。ロボットは、優れたパフォーマンス、品質、効率を提供することで、お客さまの優位性を再定義します。お客さまの事業を業界のリーダーとして位置づけ、将来の課題に果敢に挑む準備が整っています。
統一されたビジョンでロボティクスを変革する
マシンセントリックロボティクス、 オープンロボットメカニクス 、 オープンソフトウェアプラットフォーム - B&Rの統一されたビジョンの相乗効果は、マシン製造と生産ラインの景観に変革の次元をもたらします。効率的なオートメーションの基盤として、マシンセントリックロボティクスはマシンとロボティクスを融合させ、パフォーマンスを最適化する調和の取れた融合を生み出します。さらに、これを補完するオープンデルタメカニクスは、新たな精密さと機動性の時代を切り開き、無類の速度と精度で自動化を再定義します。一方、オープンソフトウェアプラットフォームは、協働の芽を育み、イノベーションがとどまるところを知らないエコシステムを育みます。このようなコンセプトが融合することで、機械と生産ラインが効率的であるだけでなく、適応性があり、革新的で、将来へ向けて準備された未来が形作られます。
マシンセントリックロボティクス
マシンとロボットがシームレスに連携することで、結果的にパフォーマンスと効率が大幅に向上します。機械メーカーは、ロボットとマシン制御システムを単一のソースから入手することが可能です。必要なのは、開発、診断、メンテナンスのための1つのコントローラと1つのエンジニアリングシステムだけです。このシンプルさが、ロボティクスを導入したい人々の敷居を下げています。
オープンロボットメカニクス
Codianのロボット機構は、非凡な性能と優れた耐久性を誇り、比類のないIP69K衛生設計オプションと卓越した荷重能力を備えています。さまざまなメーカーのモータと組み合わせることができるため、どのようなマシンにも簡単に組み込むことができ、幅広い制御プラットフォームと互換性があります。
オープンロボットメカニクス
オープンソフトウェアプラットフォーム
B&Rのmapp Roboticsを利用することにより、機械メーカーは複雑なアプリケーションを簡素化するオープンソフトウェアプラットフォームを活用することができます。この革新的なアプローチは、プロセスの合理化と柔軟性の維持のバランスを取り、機械メーカーが多様な要件に対応するカスタマイズされたソリューションをシームレスに作成できるようにします。