農業用車両や特殊車両に対する要求は、年々、劇的に変化しています。運転効率と品質に対する要求がかつてないほど高まっているため、このような車両には、強力で拡張性のあるオートメーションシステムが必要とされています。
B&Rの実績あるモバイルオートメーションのラインナップは、市場におけるテクノロジーリーダーとしての競争力を築き、そして守っていくために必要なあらゆるツールをご提供します。イノベーション主導のテクノロジーパートナーとともに、お客様のモバイル機器はクラス最高のエレクトロニクスとソフトウェアで際立つ存在となることでしょう。
モバイルPLC ・ I/O
X90モバイルシステムは、モバイルアプリケーション用のPLC、セーフティコントローラ、I/Oモジュールをご提供します。また、さまざまなオプションボードを使用して拡張することが可能です。
Automation PC モバイル
IP69K保護を備えたAutomation PC 3100 mobile は、過酷な環境で使用するために特別に設計されています。
Power Panel T50 モバイル
T50モバイルHMIターミナルは、農業、建設、大型車両向けに設計されています。
ソフトウェア
Automation Softwareのエンジニアリング環境は、プロジェクトの各段階に対応するさまざまなツールをご提供します。
アプリケーション
B&R既製のソフトウェアコンポーネントは、基本的な機能がすぐに使えるようになっており、開発コストをより効率的に費やすことができます。
シミュレーション
B&Rでは、一般的なシミュレーションツールを開発環境にシームレスに統合し、サポートしています。
さまざまなテクノロジー
B&Rでは、マシン間およびクラウドへの接続にOPC UAを使用しています。
標準化された通信のため、B&Rでは農業機械用のISOBUS-Stackを提供しています。