![](/fileadmin/X20DI9371_Block_Dreiteilung_WEISS-1ec2f3bd.jpg)
B&RのI/Oシステムは、汎用性が高く、取り扱いも簡単です。 IP20とIP67保護等級に準拠しているため、コントロールキャビネット内・外どちらでも、様々な組合せでご使用いただけます。 また、あらゆる標準フィールドバス・システムをサポートしています。 トポロジについても完全にフレキシブルなので、マシンに合わせて最適なI/Oシステムを実現できます。 標準I/Oと安全I/Oを組み合わせることができ、分散化された情報がI/Oシステムに組み込まれるので、コンディション・モニタリングなども簡単に導入できます。
![](/fileadmin/X20CP0291_WEISS-0549d92d.jpg)
コントロールキャビネットの内側
非常にコンパクトな X20 システム は、幅広い種類のモジュールがあり、スライスが3つに分かれる設計なので、配線やサービスの効率性が高くなります。
![](/fileadmin/X67_WEISS-e78a9e7b.jpg)
コントロールキャビネットの外側
X67システム は、X20システムと互換性があり、必要に応じてモジュールを組み合わせることもできます。 また、IP67保護がついているので過酷な環境条件に特に適しています。
![](/fileadmin/stecker_1-10b50446.jpg)
バルブ・マニホルドを直接組み込み
XV システム は、バルブ・マニホルドを直接I/Oネットワークに組み込めるようにします。 結果としてI/Oモジュールと配線が少なくなり、機械メーカのコスト削減にもつながります。
![](/fileadmin/MA170_Ebene1-9f8a60c0.jpg)
モバイルおよび屋外向けアプリケーション
XMAライン 内のI/Oモジュールは、移動式の業務用設備向けのあらゆる要求に応え、筐体に様々なバリエーションのある設計となっているので、必要に応じてコントローラやフィールドバスCPUと組み合わせることができます。