ご利用いただけるIntel AtomプロセッサはCore i3のパフォーマンスレベルに匹敵する処理能力を持っています。
Atomプロセッサ自体はシングル、デュアルコアからクァッドコアまで、5種類でご利用いただけます。そうすればどんなCPU能力とアプリケーションの間でもパーフェクトな組合せが保証されます。統合型グラフィックエンジンはまた、Core2 Duoプロセッサで可能なものを超えるパフォーマンスをお届けします。その他サポートされている機能はDirectX 11があり、より要求の厳しいHMIソフトウェアのデザインも可能にします。
ファンレス
PCアーキテクチャは非常に効率のよい"system on a chip" (SoC)ソリューションで設計されています。このテクノロジーはチップセットなど追加部品がなくてもよいので、熱放散を最小化し、追加の冷却システムを不要にします。結果は?コンパクトなPCシステムでどんな温度範囲でもファンレスで動作できるようになります。