医療機器の組み立てに新たな柔軟性を

医療機器市場は、先進国における高齢化、発展途上国におけるアクセス改善、生活の質を向上させる技術革新などを背景に急成長を遂げています。昨今のパンデミックはこの成長を加速させ、人手に頼る半自動化プロセスのリスクを浮き彫りにしました。予測不可能な需要のピークと生産を迅速に拡大する必要性は、医療機器メーカーにとって自動化の重要性を強調しています。

医療の進歩から市場の変化まで、成功を収めている医療機器メーカーは、急速に変化する需要の課題に対応するために自動化を活用しています。医薬品・医療機器業界が直面している課題に対するB&Rの積極的な取り組みをご紹介します。

デジタル技術の統合

医療・医薬品業界をリードするメーカーは、多種多様なタイプの製品を同時に生産するという画期的な技術を備えたソリューションに取り組んでいます。こうしたソリューションには、生産性を損なわずに、小ロットの生産での柔軟性を維持する特徴をもっています。B&Rが打ち出す新世代のアダプティブマシンは、ダイナミックなプロセスの自動化において非常に効率的です。その秘密は、単一のシステムに統合されるカギとなる技術の進歩と、その相乗効果にあります。この革新的な強みを持つB&Rは、医薬品・医療機器業界にとって理想的なパートナーと言えます。

個別化医療と医療補助具

ゲノミクス分野と分子生物学の進歩は、個別化医療と医療補助具について革新的な開発を推進してきました。個別化医療と医療補助具では、プロセス全体をリアルタイムで監視し、100%の品質管理を保証するために、最先端の技術を統合することが重要です。B&Rは、長年にわたる業界での経験と、革新的な製品とソリューションのポートフォリオを持っています。

生産コストの管理

1平方メートル単位が重要なクリーンルームでは、マシンのサイズを大きくすることなく性能を拡張できる能力は大きな利点と言えます。実例として、注入セット用の部品を製造しているお客さまを紹介します。このお客さまは、B&Rのソリューションを導入することで、同じスペースで生産量を2倍にすることができました。これは、床面積を増やすことなく、より多くの生産を行うことができることを意味し、競争力と収益性において決定的な革新となります。

医療技術とアダプティブオートメーションソリューション

製品変更への柔軟性

B&Rのトラックシステム - ACOPOStrak、SuperTrak、ACOPOS 6D - は非常に柔軟で、様々な生産要件に簡単に適応します。当社独自のシャトルや分岐トラックは、プロセス全体を通して個々の製品をリアルタイムで制御しながら、異なるラインレイアウトや製品をサポートするために簡単に再構成することができます。

品質管理とトレーサビリティ

B&Rのマシンビジョンをトラックシステムに統合すると、組み立てプロセス中にリアルタイムで品質チェックを実行することができます。同時に、トレーサビリティを活用して、正確な生産追跡を可能にします。エラーを減らし、リアルタイムの品質管理を実装することで、廃棄コストを削減することができます。

生産性の向上

B&Rの専門知識は効率性を高め、組み立て工程における各製品の最適化と制御を可能にします。これにより、全体的な生産性が向上します。その結果は?より高い生産量と、売上の大幅な増加の可能性があります。B&Rのアダプティブマニュファクチャリングを活用し、お客さまの組み立てプロセスを更に進化させ、競争力を強化させましょう。

サクセスストーリー

コンパクトなクリーンルーム

PIA Automation社は、クリーンルーム内と外で医療機器組立用の革新的なプロセスモジュールにトラック技術を使用しています。さらに詳しく

柔軟性の向上

K&S社にとって、個々に独立して制御されるワークピースキャリアの柔軟性は、予期せぬ要件の変更や、まったく新しい製品にも迅速に対応するために非常に重要です。さらに詳しく

医療機器のトップパフォーマンス

Tecnoideal社のアダプティブなトラックシステムは、医療用消耗品の組み立て工程を完全自動化、そして耐障害性の高い生産を実現します。自律型シャトルの高速かつ正確な位置決めにより、品質を損なうことなく稼働率と生産性を最大化します。そして、プロセスステーションの位置を最適化することで、装置の設置面積が大幅に削減され、クリーンルーム内でのスペースの節約を実現します。

DTO印刷におけるダウンタイムの排除

Neyretグループは、医薬品業界向けのDTO(Direct to Object)印刷機において、インクジェット印刷がスタンピングに代わる有力な選択肢となることを認識しました。Neyret社は、B&RのSuperTrakを使用した新しいインクジェットソリューションを導入し、高速で柔軟な印刷機をお客さまへ提供しています。この新たなソリューションにより、ダウンタイムが最小限に抑えられ、スループットが増加します。

将来を見据えた生産性

IMA Automation社は、デバイス組み立ておよびバイアルキャッピングシステムにインテリジェントなトラック技術を装備することで、大幅な柔軟性と拡張性を得ることに成功しました。またマシンの余分な隙間をなくし、1平方メートルあたりの床面積を最適に活用しています。

高速かつ正確な製品搬送

GEAF社の新しいマシンには、SuperTrakトラックシステムがが搭載されています。このマシンは、システム内で迅速かつ正確に製品を搬送します。また、摩耗や汚染がないため、クリーンルームでの使用にも適しています。

小バッチサイズ生産やカスタマイズされた医薬品の需要は、絶えず増加しています。同時に、生産コストの削減、全体的なシステム効率の向上を求められます。そのため、医療機器の組み立てに対するアダプティブソリューションは、ますます需要が高まっています。

e-paper:業界の課題とアダプティブマシンに関する意見がまとめられています

e-paperをダウンロード

MDAエキスパートへお問い合わせください!

B&Rへご連絡ください:現地パートナー / 展示会日程

お近くのパートナーを検索

グローバルネットワークのメリットをエンドカスタマーに

世界70カ国以上200を超えるB&Rオフィスに加えて、私たちは付加価値の高いパートナーのグローバルネットワークも構築しています。B&Rバリュープロバイダは、B&Rとの円滑な協力を通じて、当社の製品とサービスをお客さまのもとへ提供します。そして、B&R技術の深い知識と、お客さまの地域市場に対する熟知した理解を組み合わせています。

国と言語を選ぶ

B&R Logo