![](/fileadmin/iStock_oil_gas_006-918c393a.jpg)
"ドリリングからフィリングまで- B&Rは正しい選択です。"
B&Rは25年以上もの間、世界有数の石油・ガス会社とともに仕事をしてきていました。 現在まで、10,000個以上の制御システムが上位から下位まで多様なアプリケーションに導入されました。
未来への挑戦
需要の増加と保有量の減少の間の不均衡は、最も緊急な課題です。 このバランスを極めるには、たとえばガスから電力へのより効率的な抽出と取扱技術に対する投資を増やし、廃坑になった石油・ガス田を再開して残存資源を活用できるようにすることが必要です。 これは十分活用されて来なかった資源についても同じで、以前は経済的な理由で有効利用されなかったオイルサンド、分留、深海掘削などの油田やガス田にもいえます。 需要供給の不均衡はまた、貯蔵庫、液化天然ガス(LNG)および長距離輸送手段の重要性を高めます。(例. オイルデポ、天然ガスプラントおよび拡張パイプラインなど) 環境規制を強化することもまた、ますます重要な要素になっています。
![](/fileadmin/iStock_oil_gas_007-d5ee2628.jpg)
ソリューション
B&Rソリューションは抽出、生産から運送、貯蔵および請求までプロセスのすべての段階を含んでいます。 それが"ドリリングからフィリングまで- B&Rが正しい選択”である理由です。
B&Rはフィールドと制御レベル(SIL3まで)でレベル2システム(Dispatching/MES/MIS)での連結を含んでDCS/SCADA/Batchレベルまでオートメーションソリューションを提供します。
B&Rは幅広い産業ノウハウがある認証されたB&Rパートナーを通じて直接または、間接的にオイルおよびガス会社とともに仕事をしてきました。 顧客はB&R営業チームとアプリケーションチームから最上のソリューションのための最高の支援を受けることができます。
エンドユーザーはB&R、SIまたはEPCをサプライヤとして自由に選択できます。
ヴィジョン
私たちの目標はガスや原油、蒸留油など炭素ベースのエネルギーに対して、産業用か個人用かを問わずあらゆる機能が統合されたオートメーションに(「完全に統合された資産として」)到達することです。
必要な情報はいつでもどこでも入手することができ、すべての工程を透明化し、要求に効率よく応えることができます。 このような情報は次の点で役に立ちます:
- システムの可用性増大、
- 効率性(重要な性能指標)の評価を通したプロセス最適化、
- 阻害要素を探して除去する
- エネルギー効率増大と節約によってコストを削減
- 作業をしながら装置を更新
- 水を効率的かつ清潔に使用
- ガス、オイルおよび精製品貯蔵所の使用を通した顧客の安全性を高める
- 精製と発電を組み合わせ、システム可用性を高める
理想的な自動化またはDCSシステムとはどのようなものでしょうか? 劣悪な環境(-40° ~ +70°) でも耐えられる頑丈さを持ち、高い有用性が確保されなければなりません。 様々なテクノロジー間のインターフェース完全に把握し、非常に拡張性が高くライセンス管理が簡単なソリューションを提供できるメーカーのものでなくてはなりません。
一つのシステムの中でローカルにも分散化されても、上層でも簡単に導入可能でなくてはなりません。 私たちはローカルサービスの一部として、恩サイトでコンサルティング、エンジニアリングそしてメンテナンスサービスを提供します。