Automazione ultraveloce - Tempo di risposta: 1 μs
Facile. Standardizzato. Poco costoso.
Con la tecnologia reACTION, i programmi creati nell'editor di blocchi funzione vengono eseguiti direttamente sui moduli di I/O delle serie X20 e X67, eliminando la trasmissione dei dati e riducendo i tempi di risposta a 1 microsecondo.
Tecnologia reACTION
Tecnologia reACTION
Con la tecnologia reACTION, i sottoprocessi critici dal punto di vista temporale vengono eseguiti direttamente sul modulo I/O, eliminando così i fattori limitanti delle soluzioni di controllo convenzionali dall'equazione del tempo di risposta.
|
Approccio convenzionale
Approccio convenzionale
In una soluzione di controllo convenzionale, ogni segnale di I/O deve essere inviato in rete al controllore centrale, dove viene elaborato e quindi rinviato al modulo di I/O.
|
Il vostro pacchetto di bonus
Praticamente ogni settore ha alcuni processi in cui la tempistica è particolarmente critica e in cui l'esecuzione precisa è essenziale sia per la qualità del prodotto che per la produzione. Tradizionalmente, i tempi di risposta al microsecondo richiesti da questi processi hanno richiesto soluzioni complesse e dedicate, con prezzi esorbitanti.
Ma ora non più. La tecnologia reACTION di B&R riduce i tempi di risposta a un microsecondo, in modo semplice ed economico, utilizzando componenti hardware e software standard.
Hardware e software standard
Hardware e software standard
La tecnologia reACTION, invece, si basa interamente sui moduli di controllo e I/O standard delle serie X20 e X67 di B&R. Per quanto riguarda l'integrazione dell'hardware, non c'è alcuna differenza tra i moduli standard e quelli reACTION. Lo stesso vale per la programmazione. Le applicazioni con tecnologia reACTION sono sviluppate nell'ambiente familiare di Automation Studio, quindi gli sviluppatori con precedenti esperienze di lavoro con Automation Studio possono implementare soluzioni reACTION senza alcuna formazione aggiuntiva.
Ultraveloce e poco costoso
Ultraveloce e poco costoso
Con un prezzo solo leggermente superiore a quello dei moduli I/O standard di B&R, i moduli reACTION portano l'automazione ultraveloce su una gamma di macchine molto più ampia che mai. Il miglioramento della produzione e della qualità non è più un lusso inaccessibile.
Il modulo reACTION gestisce una parte dell'elaborazione, alleggerendo il controllore e la rete e consentendo, nella maggior parte dei casi, di ridimensionarli. Nella maggior parte dei casi, i risparmi ottenuti superano il costo aggiuntivo dei moduli reACTION.
IEC 61131 e sviluppo modulare
IEC 61131 e sviluppo modulare
Un'ampia libreria di blocchi funzione IEC 61131 è disponibile nell'editor standard di diagrammi a blocchi funzione. L'ingegneria del software modulare accelera notevolmente i progetti di sviluppo.