![](/fileadmin/Header_Powerlink-1020d9ba.jpg)
![](/fileadmin/POWERLINK_GeneralLogo_CMYK-00b9debf.jpg)
A partire da aprile 2023, B&R avrà la piena responsabilità per lo sviluppo, il supporto e la certificazione della tecnologia POWERLINK dopo che queste attività saranno state interrotte dall'Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG). Garantiamo che non ci saranno interruzioni nei servizi per gli utenti POWERLINK.
Esplora le nostre FAQ-Area per ulteriori informazioni.
Per specifiche POWERLINK o richieste di conformità, contattare il nostro team POWERLINK all'indirizzo powerlink.office. @ br-automation.com
Quando i bus di campo classici raggiungono i loro limiti
I bus di campo classici consentono la combinazione di prodotti di automazione di diversi produttori sulla base di una tecnologia standardizzata. Tuttavia, a causa delle prestazioni limitate, spesso è stato necessario utilizzare bus di campo diversi per compiti di automazione diversi.
Ciò ha richiesto l’utilizzo di diversi strumenti, un numero maggiore di moduli di interfaccia e limitazioni nel campo della diagnostica e dei componenti dell’infrastruttura.
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de__1_-786ac724.jpg)
Trasmissione in tempo reale
Come tecnologia successiva ai classici bus di campo, POWERLINK offre le massime prestazioni e funzionalità in tempo reale senza compromessi basate sulla tecnologia Ethernet standard affermata a livello mondiale. Con una velocità di trasmissione di 100 MBit/s e una precisione di sincronizzazione di +/- 100 ns, anche i compiti più impegnativi nei settori della tecnologia di controllo, robotica, CNC e motion control possono essere combinati a piacere in un'unica rete.
I vantaggi di una soluzione di controllo integrata vengono così supportati nel miglior modo possibile. L'utente può concentrarsi sul compito vero e proprio dello sviluppo della macchina e della soluzione di automazione senza dover prendere in considerazione il bus di campo.
I principali produttori si affidano a POWERLINK
POWERLINK offre la necessaria riserva di potenza ed è quindi la base ideale per futuri passi di innovazione e concetti di macchine modulari. La libertà di topologia dello standard Ethernet consente inoltre all'utente di adattare in modo ottimale il cablaggio al design della macchina e quindi di risparmiare sui costi di cablaggio. POWERLINK è una tecnologia aperta e standardizzata in tutto il mondo come standard IEC.
I produttori leader nei settori della tecnologia di controllo, tecnologia di azionamento, sensori, pneumatica, visione e robotica si affidano già a POWERLINK. Con openSAFETY POWERLINK offre l'unico standard di sicurezza aperto per l'integrazione della tecnologia di sicurezza integrata secondo IEC61508. Ciò aumenta le prestazioni della macchina e dell'impianto e riduce i tempi di fermo.