Che cos'è l'OPC UA?
![](/fileadmin/OPC-UA-Syste-Overview-a71aac09.jpg)
Il protocollo di comunicazione ideale per l'Industria 4.0
OPC Unified Architecture (OPC UA) è un protocollo di comunicazione indipendente dal fornitore per applicazioni di automazione industriale. Si basa sul principio client-server e consente una comunicazione continua dai singoli sensori e attuatori fino al sistema ERP o al cloud. Il protocollo è indipendente dalla piattaforma e dispone di meccanismi di sicurezza integrati. Poiché OPC UA è flessibile e completamente indipendente, è considerato il protocollo di comunicazione ideale per l'implementazione dell'Industria 4.0.
Perché scegliere OPC UA?
OPC UA colma il divario tra il mondo IT basato su IP e la produzione. Le interfacce, i gateway e la conseguente perdita di informazioni appartengono al passato, perché tutti i dati dei processi produttivi vengono trasferiti tramite un unico protocollo, all'interno di una macchina, tra macchine o tra una macchina e un database cloud. OPC UA sta eliminando la necessità di sistemi fieldbus tradizionali a livello di fabbrica.
B&R fa affidamento su OPC UA da anni ed è un membro attivo di vari gruppi di lavoro della OPC Foundation. Scoprite di più sulle soluzioni e sui prodotti con OPC UA offerti da B&R:
- I vantaggi
- Standard internazionale IEC
- Indipendenza dal fornitore
- Sicuro e affidabile
- Indipendenza dalla piattaforma
- Dal sensore al sistema ERP
TSN - Capacità in tempo reale per OPC UA?
Quando si tratta di processi complessi con requisiti in tempo reale, OPC UA aveva in precedenza i suoi limiti. Tuttavia, le estensioni dello standard Ethernet porranno presto rimedio alla situazione. Per saperne di più i vantaggi di OPC UA TSN.
La OPC Foundation è un comitato indipendente che specifica e sviluppa lo standard OPC UA. La OPC Foundation conta più di 450 membri, tra cui tutti i maggiori produttori di automazione.
Fonte: OPC Foundation (https://www.youtube.com/user/TheOPCFoundation)