L'ingresso di B&R nel mercato della visione artificiale è trainato dalle due varianti delle camere, vale a dire Smart Sensor e Smart Camera. Grazie alla vasta scelta di sensori d'immagine, lenti e funzioni software, B&R risolve un'ampia gamma di applicazioni di visione artificiale complesse.
![](/fileadmin/Vision_Cam_liegend_isol-a1174e75.jpg)
Lo Smart Sensor è progettato per implementare una singola funzione di visione artificiale, come la lettura dei codici QR o il rilevamento della posizione. A differenza di molti altri dispositivi della sua classe, esso non richiede l'installazione di alcun hardware dedicato per ciascuna funzione. Al contrario, l'utente deve semplicemente configurare la funzione desiderata dello Smart Sensor nello strumento di progettazione Automation Studio. Pur tenendo a magazzino un solo tipo di camera, gli OEM riescono comunque a supportare una vasta gamma di applicazioni.
- Dettagli
- Un solo prodotto, molte funzioni
- Impostazione del fuoco elettronico
- Accelerazione della pre-elaborazione FPGA
- Facilità dei cambi grazie alla calibratura di fabbrica
Scalabilità dell'hardware
I casi in cui sono richieste più funzioni non sono un problema: è sufficiente passare alla più potente Smart Camera. È possibile continuare a utilizzare il software applicativo, i parametri e i modelli esistenti. Qualunque tipo di camera si selezioni, l'installazione non potrebbe essere più facile: collegandola semplicemente alla rete delle macchine, la camera infatti ottiene automaticamente tutte le impostazioni dal controllore.
Flessibilità totale
Se lo si desidera e si abilita l'operazione nel sistema di gestione dell'utente è inoltre possibile regolare in real-time durante il funzionamento tutti i parametri e le variabili. Vi è anche la possibilità di aggiungere nuovi modelli per il riconoscimento di oggetti o per tipi di codici e altri criteri di ricerca in runtime.
Entrambi i tipi di camera sono dotati di processori multi-core e di pre-elaborazione integrata delle immagini FPGA. Tali caratteristiche consentono di utilizzare funzioni sofisticate come il riconoscimento di testi basato su algoritmi di deep learning.
Qualità ottimale delle immagini
Ciascuna variante dell'hardware può essere equipaggiata con un sensore d'immagine scelto fra tre alternative nell'intervallo 1.3 - 5 megapixel. Tutti e tre i sensori sono caratterizzati da pixel di grandi dimensioni e, di conseguenza, da un'elevata sensibilità alla luce e disturbi ridotti. Tali caratteristiche garantiscono una qualità ottimale delle immagini anche nelle applicazioni ad alta velocità.
Per l'alloggiamento sono disponibili varianti con lente integrata e regolazione del fuoco elettronico oppure con C-mount standard. Il C-mount supporta lenti B&R o di terzi, come le lenti telecentriche.
Un solo cavo: non occorre altro
Grazie all'integrazione nella rete delle macchine tramite un connettore ibrido M12, che fornisce anche l'alimentazione a 24 V c.c. necessaria, alla camera occorre soltanto un singolo cavo. Un secondo connettore ibrido consente la cablatura con collegamenti daisy-chain agli elementi di illuminazione.
Calibratura di fabbrica
Prima della consegna, B&R calibra tutti gli elementi di illuminazione e i sistemi ottici, costituiti da lente e sensore. Quando si cambiano i dispositivi sul campo, non occorre pertanto alcuna variazione dei parametri o della programmazione. Questa caratteristica riduce inoltre i tempi di messa in servizio per le macchine prodotte in serie.
Varianti del prodotto
Varianti del prodotto
Smart Sensor
- Per attività singole (lettura, misurazione, localizzazione e così via)
- Funzione definita nel progetto, non dal numero di articoli
- Una configurazione semplice sostituisce una programmazione complessa
Smart Camera
- Uso simultaneo di più funzioni
- Facili collegamenti grafici fra le funzioni
- Possibilità di adattare le funzioni in runtime con le ricette
- Commutazione da uno Smart Sensor senza modificare i parametri