Per aiutare i clienti a utilizzare al meglio i loro sistemi di visione, B&R offre una serie di accessori fra cui lenti C-mount, hardware di montaggio e cavi ibridi di varie lunghezze.
È sufficiente un solo cavo
Il collegamento delle camere B&R avviene utilizzando soltanto un singolo cavo. Il cavo ibrido dotato di connettore M12 con codifica a Y fornisce alla camera l'alimentazione elettrica, trasmette i trigger con una precisione al microsecondo e gestisce le comunicazioni con la rete della macchina. Tali attività richiedono di solito due o tre cavi distinti. È inoltre possibile utilizzare i cavi ibridi B&R per collegare ulteriori camere e Smart Light in serie con collegamenti daisy-chain.
Lenti C-mount
Oltre alle lenti integrate con lunghezza focale fissa, il portafoglio B&R per la visione artificiale include anche cinque lenti C-mount che coprono un'ampia gamma di lunghezze focali fra 12 e 50 mm. Le lenti sono ottimizzate appositamente per i sensori d'immagine utilizzati per ottenere il massimo potere risolutivo a garanzia di prestazioni di imaging ottimali. Esse offrono inoltre un rapporto eccellente tra prezzo e prestazioni.
Le lenti sono caratterizzate da una distorsione estremamente ridotta e un contrasto elevato (funzione di trasferimento della modulazione, MTF). Tali caratteristiche assicurano una risoluzione elevata fino ai bordi delle immagini. Per preservare la protezione IP, per le lenti C-mount è disponibile un coperchio speciale. Le lenti integrate sono dotate di regolazione del fuoco elettronico e sono disponibili con lunghezze focali fra 4.6 e 25 mm.
- Dettagli
- Ottimizzazione per le camere B&R
- Ampia gamma di lunghezze focali
- Eccellente rapporto tra prezzo e prestazioni