Pronti a semplificare e innovare?
mapp Technology sta rivoluzionando la creazione di software per macchinari e attrezzature industriali. I componenti mapp – in breve mapps – sono facili da usare come un'app per smartphone. Invece di scrivere righe e righe di codice per costruire da zero un sistema di gestione degli utenti, un sistema di allarme o una sequenza di controllo del movimento, gli sviluppatori del software della macchina configurano semplicemente le mappe già pronte con pochi clic del mouse. Gli algoritmi complessi sono facili da gestire. I programmatori possono concentrarsi interamente sul processo della macchina.
Più tempo per ciò che conta
Sviluppo 3 volte più veloce
Accelera i cicli di sviluppo con un software modulare e intelligente. I componenti di mapp comunicano tra loro automaticamente e ti fanno risparmiare tempo e denaro.
Costi del ciclo di vita inferiori
Approfitta di una gamma di funzioni in continua crescita. Le mappe nuove ed esistenti sono completamente interoperabili. Lascia la manutenzione del software a B&R.
Guadagna tempo per l'innovazione
Concentrati sull'ottimizzazione dei processi della tua macchina e dai all'innovazione l'attenzione che merita. Con la tecnologia mapp liberiamo le risorse necessarie per realizzare ciò.
Utilizza la tecnologia più recente
mapp Technology rende le tecnologie complesse come la robotica e il controllo avanzato semplici e intuitive.
Per ogni applicazione
Set up the core functionality of a machine or line with just a few clicks: recipe management, alarm system, OEE analysis, user-role system, audit trail, energy monitoring, database system and much more.
Scopri di più...
L'unica soluzione HMI sul mercato che funziona indipendentemente dalla piattaforma e dal sistema operativo. Crea moderne applicazioni HTML5 con widget già pronti.
Scopri di più...
mapp Motion provides uniform solutions for all areas of motion control: from individual axes to multi-axis systems and even complex robotica and CNC applications.
Scopri di più...
mapp Cockpit fornisce un comodo punto di accesso unico per la messa in servizio e la diagnostica della macchina. Costruito sulla tecnologia mapp View HMI basata sul web, mapp Cockpit funziona su qualsiasi piattaforma hardware con un browser standard.
Scopri di più...
Il pacchetto software mapp 6D è una soluzione di produzione multidimensionale che può aiutare le aziende ad aumentare la propria flessibilità ed efficienza..Scopri di più...
Algoritmi di controllo complessi sotto forma di blocchi software di facile utilizzo. Controllo di carichi sospesi, controllo idraulico, progettazione di filtri, progettazione ad anello chiuso e molto altro ancora. Tecnologia avanzata resa accessibile all'utente medio..
Scopri di più...
Insieme alla soluzione di visione completamente integrata di B&R, il pacchetto software mapp Vision semplifica notevolmente la creazione, la manutenzione e la diagnosi delle applicazioni di visione artificiale.
Scopri di più...
Massima produttività grazie alla tecnologia di sicurezza integrata. mapp Safety copre l'intero spettro, compresi assi e robot. Le opzioni sicure della macchina possono essere abilitate o disabilitate sul campo.
Qualità del software garantita
I componenti mapp vengono creati seguendo i principi dello sviluppo software agile, con particolare attenzione alla qualità. I test automatizzati possono essere eseguiti in anticipo durante il processo di sviluppo utilizzando lo sviluppo basato sui test. I test vengono eseguiti a cinque livelli diversi e ne vengono aggiunti continuamente di nuovi. Inoltre, ogni funzione nuova o modificata viene sviluppata secondo la regola dei due uomini. Tutte queste pratiche contribuiscono a garantire un'elevata qualità del software.