![](/fileadmin/Header_1920x650-7d1d12ba.jpg)
Il potente sistema di visione B&R definisce nuovi standard del settore: le camere, gli algoritmi di elaborazione intelligente delle immagini e la serie di illuminatori innovativi sono parte integrante del sistema di controllo.
La soluzione di visione artificiale B&R si distingue per varie caratteristiche eccezionali. Il rapporto fra potenza di elaborazione, da un lato, e dimensioni e costo delle camere, dall'altro, è straordinario. Solo pochi anni fa, nel settore sarebbe stato possibile soltanto sognare questo tipo di prestazioni in una camera così compatta. La combinazione di più funzioni in un singolo corpo premette ai costruttori e agli utenti delle macchine di risparmiare tempo e denaro.
È possibile combinare individualmente tutte le caratteristiche. Ciò consente a sua volta di configurare il sistema giusto per qualunque applicazione. Formatevi un quadro d'insieme delle possibilità offerte dal sistema di visione adattativo di B&R.
![](/fileadmin/Zitat_Andreas_Waldl-be9dbc85.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Il sistema di visione B&R può essere personalizzato in funzione delle esigenze del cliente con diverse versioni di camere, illuminatori o filtri, che aiutano a conseguire risultati rivoluzionari. →
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
La visione artificiale è contraddistinta da varie caratteristiche eccezionali, che schiudono possibilità del tutto inedite per le applicazioni dei clienti. →
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
Le camere, gli algoritmi di elaborazione intelligente delle immagini e la serie di illuminatori innovativi sono parte integrante del sistema di controllo. →
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
Gli algoritmi, basati sull'apprendimento deep learning, schiudono nuovi modi entusiasmanti di migliorare la qualità, stimolare la produttività ed evitare gli sprechi, potenziando allo stesso tempo la flessibilità della produzione. →
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Un sistema che assicuri una manutenzione semplice è essenziale per ridurre al minimo i fermi macchina massimizzando contestualmente l'OEE. →
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
Una serie completa di camere, lenti, illuminatori e software fornisce precisamente la combinazione giusta per qualunque applicazione. →
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Scalability-43b53b3a.jpg)
Innumerevoli varianti delle camere, per un abbinamento perfetto con ogni applicazione
Ogni sensore per visione o camera può essere configurato individualmente, adattandolo totalmente al processo della macchina. È possibile personalizzare gli ordini in funzione delle esigenze, a partire dalla scelta fra un sensore, una camera ordinaria o una con apprendimento deep learning. Effettuata tale scelta, è possibile scegliere fra una vasta gamma di lunghezze focali, colori di illuminazione e molte altre varianti.
- Lente con messa a fuoco calibrata o regolabile elettronicamente
- 7 diverse lenti integrate, oltre a una variante flessibile C-mount
- 3 varianti di risoluzione del sensore, fra 1,3 e 5,3 MP
- 7 varianti di LED con un massimo di 4 colori distinti
![](/fileadmin/Camera_Variety-6ec3eb0e.jpg)
Ampia scelta di illuminatori
La gamma di barre luminose orientabili, luci con struttura ad anello e retroilluminazione assicura risultati ottimali anche in situazioni di illuminazione difficili. Ciascun illuminatore è dotato di un sistema di controllo del flash integrato, che evita il ricorso ad hardware esterno. Il controllo dell'illuminazione è sincronizzato con il sistema di automazione entro tempi inferiori al µs. B&R è l'unico produttore attualmente sul mercato ad avere dotato le sue barre luminose di una regolazione elettronica dell'angolo di incidenza fra -45° e +90°, effettuata tramite la connessione a bus di campo. Quando si realizzano più prodotti sulla stessa macchina, è possibile ottimizzare l'angolo di illuminazione in modo automatico e affidabile per ciascun lotto.
I filtri costituiscono inoltre un modo semplice ed economico di migliorare ulteriormente la qualità delle immagini acquisite. Un filtro polarizzatore è in grado di eliminare riflessioni e riverberi, mentre un filtro collimatore assicura un contrasto ottimale.
- 6 varianti di retroilluminazione e 7 di barre luminose
- Sorgente luminosa calibrata per un flusso radiante riproducibile
- Filtri polarizzatori, collimatori o diffusori per risultati migliori
- Regolazione elettronica dell'angolo di incidenza fra -40° e +90°
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Illuminatori adattativi per svelare l'invisibile
Gli illuminatori intelligenti, in grado di adattarsi in modo trasparente ai prodotti in real-time, consentono di svelare l'invisibile. Ogni illuminatore a LED può emettere fino a quattro colori distinti. La gamma cromatica spazia dal bianco a vari colori visibili e a lunghezze d'onda invisibili. È possibile utilizzare LED infrarossi o ultravioletti per fare scomparire o rendere visibili le strutture.
L'uso di illuminazioni complementari in applicazioni differenti permette di ottenere il massimo livello di intensità e contrasto. Contestualmente, la combinazione giusta di colori assicura la riduzione al minimo del tempo di esposizione e delle sbavature.
- LED di 4 colori distinti (scelti fra i 7 disponibili, vale a dire rosso, verde, blu, lime, bianco, infrarosso e ultravioletto) in un singolo illuminatore
- Possibilità di adattamento in real-time del colore mediante un sistema di controllo integrato
- Disponibilità di illuminazioni con camere integrate o con elementi esterni intelligenti come retroilluminazioni, barre luminose o luci con struttura ad anello
![](/fileadmin/Features-a13f4662.jpg)
Nessun limite con un sensore multifunzione per visione
A differenza di molti altri dispositivi della sua classe, il sensore non richiede l'installazione di sensori differenti per funzioni diverse. Al contrario, gli utenti devono semplicemente configurare lo Smart Sensor nello strumento di progettazione Automation Studio, dove possono scegliere fra una vasta gamma di funzioni. È possibile memorizzare ed eseguire su un sensore fino a 255 modelli. È possibile scambiare facilmente nel software ulteriori modelli.
- Innumerevoli funzioni in un singolo sensore per visione
- Stesso hardware per varie applicazioni
- Minore necessità di ricambi
- Funzione definita nel progetto di automazione, non dal numero di articoli
- Costi trasparenti e indipendenti dalle funzioni software
Illuminazione perfetta di oggetti ad alta velocità
Ciascun illuminatore è dotato di un sistema di controllo del flash integrato, che evita il ricorso ad hardware esterno. Il sistema di controllo garantisce ai potenti LED una corrente pulsata con precisione: la luce raggiunge un'intensità del 100% già con impulsi della durata di 1 µs.
A differenza dei sistemi tradizionali di elaborazione delle immagini, è pertanto possibile utilizzare senza alcun problema il sistema di visione B&R anche per applicazioni ad alta velocità. B&R ha realizzato di recente un'applicazione in cui il sistema legge un codice data matrix sulla lama di una sega a nastro in movimento a una velocità di 56 m/s. L'illuminazione ad elevate prestazioni elimina inoltre quasi del tutto l'influenza della luce estranea, un fattore essenziale per la qualità.
- Massima intensità e omogeneità
- Nessuna possibilità di influenza della luce esterna
- Adattamento automatico a ogni situazione
- Intensità ripetibile grazie alla calibratura di fabbrica
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Integration-fd92a290.jpg)
INTEGRAZIONE DEL SISTEMA
Integrazione trasparente nel sistema di automazione
La profondità di integrazione senza precedenti del sistema di visione B&R schiude nuove possibilità che vanno ben oltre il controllo di qualità. È possibile inviare le informazioni ad anelli di controllo in real-time per fornire un controllo avanzato delle macchine. Tale possibilità consente un comportamento deterministico dei sistemi, che riduce al minimo i fermi macchina, assicurando in ultima analisi la massima efficienza OEE. La gestione centralizzata dei dati consente una diagnostica dettagliata e una manutenzione agevole.
- Gestione centralizzata dei dati in real-time
- Diagnostica e manutenzione agevoli
- Aggiornamenti automatici del firmware e dei parametri all'avvio della macchina
- Riduzione al minimo dei fermi macchina
INTEGRAZIONE DELLA RETE
Sincronizzazione con precisione al µs
Sia l'hardware che il software della soluzione di visione B&R sono completamente integrati nel sistema di controllo. Si tratta dell'unico modo per ottenere la precisione assoluta e la sincronizzazione al microsecondo tra tutti i componenti di automazione, inclusa la visione artificiale. È possibile collegare il sistema a un asse con pochi clic.
- Immagini riproducibili per risultati riproducibili
- Necessità di un campo visivo (FOV) minimo
- Immagini perfettamente nitide ad alta velocità
INTEGRAZIONE DEGLI STRUMENTI
Simulazione dell'elaborazione delle immagini in Automation Studio
L'installazione e l'avvio di un sistema di visione non richiedono competenze di programmazione complesse. I progettisti possono programmare, parametrizzare e persino simulare con facilità l'elaborazione delle immagini nello strumento di progettazione Automation Studio anche senza dover compilare l'intero progetto. La possibilità di esportare in Excel i risultati dei test aiuta inoltre a ottimizzare il processo e a generare dati associati alla qualità, come la deviazione standard.
- Ambiente comune per i progettisti
- Programmazione e parametrizzazione come parte integrante dei progetti di automazione
- Facilità di verifica concettuale (POC, Proof Of Concept) per una riduzione dei tempi di commercializzazione
- Maggiore affidabilità di funzionamento delle macchine
![](/fileadmin/Tool_Integration_AS-49a7a5d4.jpg)
![](/fileadmin/Deep_Learning-c2865b31.jpg)
OCR senza addestramento o parametrizzazione
L'apposita funzione integrata offre una straordinaria capacità di riconoscimento istantaneo dei caratteri. La lettura ad alta velocità non richiede alcun addestramento o parametrizzazione, neppure in caso di immagini di qualità scadente o di caratteri difficili, come quelli a matrice di punti. Un algoritmo di apprendimento deep learning rende ancora più affidabile tale funzione, schiudendo nuovi modi entusiasmanti di migliorare la qualità, stimolare la produttività ed evitare gli scarti, il tutto potenziando allo stesso tempo la flessibilità della produzione. È possibile combinare il riconoscimento OCR profondo con tutte le funzioni Smart Camera disponibili.
- Prestazioni di livello mondiale fra i 26 TOP
- Lettura ad alta velocità anche di caratteri di qualità scadente
- Riconoscimento istantaneo anche di caratteri difficili
- Nessun parametro oltre a ROI e livello di confidenza
- Riconoscimento OCR profondo per risultati migliori
![](/fileadmin/OCR_Collage-344a25cc.jpg)
![](/fileadmin/Meintenance-11b66115.jpg)
Plug & play per le macchine prodotte in serie o gli interventi di assistenza
Prima della consegna, B&R calibra tutti gli elementi di illuminazione e i sistemi ottici, costituiti da lente, sensore e regolazione della messa a fuoco. Quando si cambiano i dispositivi sul campo, non occorre pertanto alcuna variazione dei parametri o della programmazione.
Il sistema si comporta allo stesso modo ogni giorno, indipendentemente dal fatto che l'installazione della camera sia avvenuta in passato oppure avvenga oggi o in futuro. In caso di interventi di assistenza, i fermi macchina sono ridotti al minimo. Questa caratteristica riduce inoltre i tempi di messa in servizio per le macchine prodotte in serie.
- Riduzione al minimo dei fermi macchina per interventi di assistenza
- Aumento dell'OEE
- Precisione estremamente elevata
- Riduzione del TCO
![](/fileadmin/Portfolio-0927d69d.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
![](/fileadmin/Trennbalken_grau-5944e06f.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2_1.0_de-63256d01.jpg)
Sia l'hardware che il software della visione di B&R sono completamente integrati nel sistema di controllo. Questo è l'unico modo per ottenere la precisione assoluta e la sincronizzazione in microsecondi tra tutti i componenti di automazione, inclusa la visione artificiale. Con un solo strumento di progettazione e una sola applicazione da gestire, i progettisti saranno ora in grado di implementare autonomamente molti compiti di visione artificiale.