![](/fileadmin/Safety-technology_342px-72a6897b.jpg)
Gli arresti per motivi di sicurezza non devono sempre necessariamente comportare lo spegnimento completo delle macchine. La risposta sicura e intelligente alle diverse situazioni garantisce la sicurezza senza richiedere l'arresto dei processi di produzione. Con i suoi tempi di risposta estremamente ridotti, la Tecnologia di Sicurezza Integrata, intelligente e distribuita di B&R dischiude una gamma totalmente nuova di schemi concettuali di sicurezza per macchine e sistemi. Nel loro complesso, la vasta scelta di opzioni macchina, la filosofia basata sulla programmazione e non sui cablaggi, l'assistenza e la diagnostica per la sicurezza e le comunicazioni di sicurezza a livello dell'intero sistema collaborano all'ottimizzazione tanto della flessibilità quanto della disponibilità delle macchine e dei sistemi.
![](/fileadmin/X20SI2100.right-b2d083b1.jpg)
Inside the control cabinet
The very compact X20 system offers a wide range of different modules and is especially efficient to wire and maintain thanks to its 3-part modularity.
![](/fileadmin/X67SI8103.right-b3eaa0bd.jpg)
Outside the control cabinet
The X67 system is compatible with the X20 system, allowing the modules to be combined as needed. In addition, IP67 protection makes the modules especially well-suited for harsh environmental conditions.
![](/fileadmin/ACOPOSmulti_WEISS-e2863f3b.jpg)
Driven by safety
Safety functions are an integral feature of our drive systems. The range of functions includes inverters, single-axis systems, multi-axis systems and drive components with IP65 protection and motor-drive combinations for especially harsh environmental conditions.
![](/fileadmin/x90_170_rechts-b2d5326f.jpg)
X90 mobile control system
A variant of the X90 controller is available with an integrated B&R SafeLOGIC safety controller.