![](/fileadmin/open_robot_mechanics_header-38db76f7.jpg)
La meccanica dei robot Codian è sinonimo di prestazioni eccezionali. La gamma include al momento oltre 100 varianti, compresi modelli igienici leader della loro categoria, ideali per applicazioni quali il packaging di prodotti food and beverage e farmaceutici. È possibile combinare la meccanica aperta dei robot Codian con qualunque piattaforma di controllo; i robot vengono utilizzati per attività pick-and-place di precisione.
![](/fileadmin/d2_robot-0c258ea5.jpg)
Serie D2
Progettazione per il movimento in un piano verticale e bidimensionale. Configurazione go-to per carichi particolarmente pesanti.
- Asse di rotazione aggiuntivo opzionale
- EOL packaging, caricamento dei supporti e separazione dei prodotti
- Disponibile in acciaio inossidabile
- Carico utile fino a 125 kg
- Requisiti di spazio ridotti al minimo
![](/fileadmin/d4_robot-554e2200.jpg)
Serie D4
Ideale per processi pick-and-place con caricamento dall'alto e trasportatori in movimento in linee di produzione veloci.
- Sollevamento salvaspazio
- Packaging e lavorazione ad alta velocità
- Zona di lavoro di 360°
- Funzioni avanzate
- Carico utile fino a 35 kg
![](/fileadmin/d5_series-7ef0443e.jpg)
Serie D5
Controllo dell'angolo delle pinze da parte del 5o asse. Doppi assi paralleli per una qualità elevata in caso di caricamento dinamico dall'alto a velocità elevata.
- Inclinazione di ± 90°
- Riordinamento, confezioni pronte per gli scaffali o confezionamento di prodotti
- Alternativa versatile
- Carico utile fino a 12 kg
![](/fileadmin/TD5_series-b4087d11.jpg)
Serie TD4/TD5
Due robot nello spazio di uno. Massima densità di prelievo per velocità di prelievo elevate in spazi limitati.
- Ottimizzazione dello spazio
- Packaging e assemblaggio di cosmetici
- Capacità di sovrapposizione delle aree di lavoro
- Opzioni: rotazione e/o inclinazione
- Carico utile fino a 12 kg
![](/fileadmin/HD_OS_Series-e3315e48.jpg)
Serie HD/OS
Design igienico e meccanica con struttura aperta dei robot per l'industria del food and beverage.
- Protezione IP69K e resistenza alla corrosione grazie a materiali a norma FDA
- Disponibilità di configurazioni con struttura incapsulata (HD) e aperta
- Movimentazione e packaging primari degli alimenti, ambienti chimici
- Idoneità per le applicazioni con prodotti alimentari aperti
- Carico utile: HD fino a 20 kg / OS fino a 3 kg
- OS: minore ingombro
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
![](/fileadmin/Platzhalter_2-4e84dcde.jpg)
Soluzioni su misura per le esigenze industriali: la meccanica dei robot Delta in azione
![](/fileadmin/d4_robot-554e2200.jpg)
Serie D4
I robot D4 sono ideali per i processi pick-and-place con caricamento dall'alto in cui si utilizzano trasportatori in movimento. Grazie alle modalità costruttive, questi robot sono molto utili per le linee di produzione veloci.
- Sollevamento salvaspazio
- Zona di lavoro di 360°
- Funzioni avanzate