Controllo di precisione ad anello aperto e chiuso e ad alta velocità per macchine e sistemi, a un prezzo interessante. Grazie all'alto livello di scalabilità dei suoi sistemi di controllo, B&R elimina questa apparente contraddizione. B&R è infatti in grado di soddisfare tutti i requisiti con un'unica piattaforma, dai controllori più piccoli alle applicazioni CNC, robotiche e di controllo di processo. Ancora più importante è inoltre la possibilità di programmare e configurare la piattaforma in questione con Automation Studio, indipendentemente dall'hardware utilizzato. Tale compatibilità riduce i costi di sviluppo, proteggendo allo stesso tempo gli investimenti effettuati lungo l'intero ciclo di vita della macchina.
Programmable Logic Controller (PLC)
With hardware up to and including Intel® Atom™ CPUs, the X20 system covers the entire performance range. This system is extremely compact and highly modular as a result of its unique "slice" system design. Perfectly integrated fieldbus connections provide the highest degree of freedom for decentralized machine and system concepts.
Panel-based control
Control, motion control and HMI combined in a single device. That is what distinguishes the Power Panel family. The performance range, including the Intel® Atom™ platform, can easily cover even the most complex robotics and CNC applications. Operator panels with a wide range of display sizes, touch screens and/or keypads are available.
Mobile and outdoor applications
With the X90 mobile control system, B&R offers automation solutions designed specifically for the critical ambient conditions often present in commercial vehicle and outdoor applications.
PLC Automation | ABB
ABB's automation devices deliver solutions with high performance and flexibility to be effectively deployed within diverse industries and applications including water, building infrastructure, data centers, renewable energy, machinery automation, material handling, marine, and more.
Read more on the ABB.com website