Gli Automation PC offrono molte opzioni flessibili per il collegamento dei pannelli remoti. Per aiutare l’operatore a tenere sempre sott’occhio tutti i processi, la modalità con doppio display indipendente consente ad esempio ai due schermi di visualizzare contenuti diversi.

Smart Display Link

Per molti pannelli già sul campo, sia personalizzati, sia standard, l’Automation PC 910 viene fornito completo della collaudata interfaccia SDL. Si tratta di un modo semplice per collegare un PC a un display mediante un solo cavo. Oltre ai dati delle immagini, la tecnologia di visualizzazione intelligente Smart Display Link fornisce alle unità display anche tutti i dati necessari per l’azionamento del touch screen, dei LED, dei tasti e dell’interfaccia USB remota. Essa permette inoltre di utilizzare fino a quattro pannelli per linea, consentendo di distribuire secondo necessità le postazioni operatore in vari punti delle macchine e dei sistemi di grandi dimensioni. Il bloccaggio software impedisce alle operazioni effettuate su pannelli collegati di interferire le une con le altre.

Collegamento DVI

L’interfaccia video digitale (DVI, Digital Video Interface) è basata sullo standard definito dal Display Working Group per il collegamento dei monitor TFT negli ambienti di ufficio. A differenza di quelle Smart Display Link, le interfacce DVI trasferiscono soltanto i dati delle immagini; è pertanto indispensabile, ad esempio per azionare un touch screen, prevedere ulteriori canali di comunicazione mediante cavi supplementari. La porta SDL dell’Automation PC 910 è in grado di trasferire segnali DVI, agevolando, se necessario, il collegamento di un normale display TFT. Un’ulteriore interfaccia DVI-I consente di utilizzare i dispositivi analogici dotati di una porta RGB servendosi di un adattatore.

DisplayPort

Oltre alla porta SDL/DVI integrata, l’Automation PC 910 dispone anche di serie di un’interfaccia DisplayPort. Basata sull’interfaccia per display digitali, DisplayPort si sta diffondendo in misura sempre maggiore nel mercato dei beni consumer. La specifica DisplayPort permette risoluzioni più elevate (fino a un massimo di 3840 x 2160) di quella DVI single link (1920 x 1200). L’interfaccia DisplayPort è la scelta ideale per le applicazioni industriali quando nelle postazioni di controllo si utilizzano pannelli standard di grandi dimensioni.

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo