![](/fileadmin/Skalierbar-a4677bbb.jpg)
Scalabile
I sistemi B&R si adattano in modo flessibile a qualsiasi esigenza.
![](/fileadmin/Kompromisslos-6fb1e8b1.jpg)
Robusto.
Qualità senza compromessi per un funzionamento a lungo termine anche in ambienti industriali più difficili.
![](/fileadmin/Stark_Intel-7f2ae9ce.jpg)
Potente.
Le classi di potenza più elevate in assoluto con processori Intel: Core i3|i5|i7.
Grandi vantaggi
I PC di B&R sono progettati per rispondere ai requisiti di massima robustezza, affidabilità e disponibilità a lungo termine richiesti dai suoi clienti industriali. I responsabili di un’ampia gamma di settori hanno scelto i PC industriali B&R perché quelli che a prima vista sembrano più economici si rivelano in realtà i più costosi a lungo termine. Dopo tutto, ciò che conta è il costo totale lungo il ciclo di vita del prodotto, ed è proprio questo il terreno su cui i vantaggi economici offerti dai PC industriali B&R si mettono in evidenza.
![](/fileadmin/Vorteile-5e4e03d8.jpg)
![](/fileadmin/Automation_PC_910-ad72e76b.jpg)
Box PC
I potenti processori Atom e Core™ i technology garantiscono il funzionamento dei sistemi di automazione più esigenti. È disponibile un fattore di forma speciale per l'integrazione dei sistemi di azionamento.
![](/fileadmin/_MG_7654-_with-clipping-path_-41130306.jpg)
Panel PC
I Panel PC combinano un display e un PC in un unico dispositivo estremamente compatto. Sono disponibili con touch screen singolo, multi-touch e/o con tasti di immissione e offrono un'ampia scelta di dimensioni del display.
![](/fileadmin/APC_mobile_3100-ce3ed266.jpg)
Automation PC mobile
L'Automation PC 3100 mobile con protezione IP69K è stato progettato appositamente per l'uso in ambienti difficili.