![](/fileadmin/1242744033199-de-html-1.3.jpg)
Come sistema standard basato su Ethernet, POWERLINK rappresenta la seconda generazione di bus di campo. Ciò consente per la prima volta di sfruttare tutta la potenza delle tecnologie IT nel campo dell'automazione. POWERLINK è ideale per azionamenti, I/O, dispositivi di visualizzazione e scambi di dati fra sistemi di PLC.
X20 bus controllers
X67 bus controllers
X20 communication modules
PCI communication modules
Development kits
POWERLINK: Ethernet industriale real-time è una realtà
Perché Ethernet?
Per semplificare lo sviluppo, la manutenzione e la filiera di approvvigionamento, nel settore dell'automazione vi è una forte richiesta di standardizzazione di quasi tutti i livelli della tecnologia di rete e comunicazione dei dati. A seguito della rivoluzione Internet, gli standard di rete e protocollo più diffusi nel mondo IT hanno raggiunto livelli tali di prezzo e robustezza da essere diventati interessanti per le reti di comunicazione del settore dell'automazione.
- Il futuro di Ethernet è garantito
- Questa tecnologia consolidata, diffusa ormai da oltre 30 anni, continua ad evolvere. I lunghi cicli di vita propri del mercato dell'automazione richiedono una base durevole.
- La tecnologia Ethernet è ben conosciuta
- Ethernet e i suoi protocolli sono ormai considerati un sapere comune. La grande varietà di strumenti, programmi e componenti disponibili ha inoltre contribuito a una notevole riduzione dei costi.
- Ethernet assicura la trasparenza
- Gli standard Ethernet riuniscono protocolli di trasferimento dei dati basati su IP per finalità diverse. L'integrazione di IT e automazione mediante Ethernet unisce un'interoperabilità reale alla flessibilità di Internet.
- Ethernet è predisposta per il real-time
- POWERLINK porta Ethernet al livello dei sensori e degli attuatori, con tempi di ciclo di soli 200 µs e un'altissima precisione delle tempistiche nell'ordine del microsecondo.