![](/fileadmin/Multitouch_Panels-0db7126d.jpg)
Pannelli multi-touch - Utilizzabilità ottimale
I pannelli multi-touch aprono nuovi orizzonti per la progettazione di innovative interfacce HMI. In un’applicazione è possibile utilizzare molti gesti, vale a dire zoom, rotazione degli oggetti con due dita, scorrimento di elenchi e passaggio alla schermata successiva mediante un rapido passaggio del dito. Il principale vantaggio della tecnologia multi-touch risiede nel modo in cui rende più intuitive le operazioni. Allo stesso tempo, i gesti a due mani per le operazioni critiche o potenzialmente pericolose offrono un metodo efficace per prevenire gli errori accidentali degli operatori. I display multi-touch sono supportati dai sistemi operativi Windows 10 IoT Enterprise 2016 LTSB, Windows Embedded 8.1 Industry Pro, Windows 7 Professional/Ultimate e Windows Embedded Standard 7 Premium.
Unità display
Moduli di collegamento
Cavi
Accessori
Tecnologia versatile per pannelli
La seconda generazione di Automation Panel costituisce la base tecnica per i dispositivi Panel PC di B&R. Questa strategia con piattaforma modulare dà origine a un portafoglio di prodotti straordinariamente flessibile.
L’elemento essenziale è il pannello stesso, che con l’aggiunta di un ricevitore modulare Smart Display Link si trasforma in un Automation Panel. In alternativa, l’adozione della tecnologia Smart Display Link 3 schiude ulteriori possibilità in termini di copertura di distanze maggiori oltre che di semplificazione dei cablaggi. L’aggiunta di un’unità PC trasforma il medesimo pannello in un Panel PC completo, con prestazioni di elaborazione scalabili. L’uso della stessa piattaforma frontale riduce lo spazio a magazzino necessario per lo stoccaggio dei ricambi. La creazione di varianti personalizzate mediante gli Automation Panel e i Panel PC richiede un’unità base singola.
Dettagli
- Schermo capacitivo multi-touch retro-proiettato
- Formati widescreen da 7" WVGA a 24" Full HD
- Collegamenti per DVI, SDL e SDL3
- Linea sottile
- Flessibilità di montaggio
- Possibilità di utilizzo indossando i guanti
- Superficie antiriflesso
Piattaforma di sistema uniforme
La suddivisione di un sistema in un display, un ricevitore Smart Display Link (SDL/SDL3) e un Panel PC offre notevoli vantaggi sul campo. Un display danneggiato può ad esempio essere sostituito rapidamente senza dover sostituire l’intero Panel PC. B&R ha quindi creato un’interfaccia interna uniforme che definisce una piattaforma di sistema flessibile per tutte le architetture future dei PC.
![](/fileadmin/Backside1-52ebb9c1.jpg)
Comunicazioni intelligenti con il pannello
I sistemi Automation Panel si distinguono dai prodotti della concorrenza per la capacità di fornire collegamenti flessibili ai pannelli operatore remoti. A supporto dei numerosi pannelli presenti sul campo, l’Automation PC 910 è dotato della collaudata interfaccia Smart Display Link (SDL), che può essere utilizzata anche come una normale interfaccia DVI. La tecnologia SDL permette di collegare PC e display semplicemente collegando un unico cavo, la soluzione ideale per brevi distanze.
Ulteriori informazioni
I punti di forza della tecnologia Smart Display Link 3 emergono quando occorre coprire distanze maggiori. Essa consente infatti di utilizzare Automation Panel distanti fino a 100 metri dagli Automation PC.
Oltre ai dati delle immagini, la tecnologia di visualizzazione intelligente Smart Display Link fornisce alle unità display anche tutti i dati necessari per l’azionamento del touch screen, dei LED, dei tasti e dell’interfaccia USB remota.
Per ogni settore industriale
Oltre che nelle loro varianti standard, gli Automation Panel sono disponibili anche in varie configurazioni specifiche per diversi settori industriali. Ciò consente di utilizzarli per soddisfare requisiti speciali associati all’igiene o alla sicurezza nel settore alimentare o addirittura come singoli elementi operativi limitati in genere al settore automobilistico.
Dimensioni del display | Risoluzione | Touch screen | Tasti funzione | Tasti di sistema | Interfaccia USB anteriore |
---|---|---|---|---|---|
7" | WVGA | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
10,1" | WXGA | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
12,1" | WXGA | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
15,6" | HD | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
18,5" | HD | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
21,5" | Full HD | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |
24" | Full HD | Capacitivo retro-proiettato | No | No | No |