La tendenza ad eseguire frequenti cambi di progettazione dei veicoli significa che i macchinari per creare tutte gli stampi e le forme della carrozzeria in metallo devono essere rapidamente adattati ai cambi.

Il costante aumento delle varianti di modello richiede un'alta flessibilità nella linea di produzione e nei suoi sistemi. B&R è il massimo fornitore di automazione al quale sono richieste soluzioni scalabili, offrendo la massima flessibilità e livello di compatibilità della macchina.

Tutte le tecnologie per presse, taglio di metalli, piegatura e profilatura sono completamente sviluppate presso B&R, garantendo le massime prestazioni e disponibilità della linea di produzione.

B&R ha la soluzione perfetta per...

Hydraulic control

Hydraulic control

With the hydraulic-specific control algorithms fully integrated in machine control and the flexible and scalable hardware architecture, it is possible to attend the requirements of any press and metal punching machinery. With B&R it is even possible to add a hydraulic axis in a CNC with a high level of precision, dynamics and synchronization.

Modularità delle macchine

B&R offre soluzioni hardware e software per lo sviluppo rapido e agevole di macchine meccatroniche dotate di opzioni in grado di soddisfare con facilità i requisiti degli utenti finali.

  • Servomotori con azionamento integrato: ACOPOSmotor
  • Servomotori con azionamento IP67 montato in posizione decentrata: ACOPOSremote
  • Moduli di I/O IP67 e IP20 e moduli di sicurezza opzionali: Moduli di I/O X20 e X67
  • Motori passo-passo: 80MP e ACOPOSmicro

B&R offre ai costruttori di macchine una scelta completa di tipologie di motori elettrici. Il concetto di controllo Generic Motion Control (GMC) consente di sviluppare il software in modo indipendente dal tipo di motore. Per ogni modulo meccatronico delle macchine, gli OEM possono selezionare la soluzione che offre la massima libertà, risparmiando in tal modo tempo, risorse e denaro.

CNC e robotica

B&R migliora l'efficienza di macchine e sistemi combinando CNC, robotica e controllo di movimento in una singola piattaforma software denominata Generic Motion Control (GMC). L'originalità della piattaforma GMC risiede anche nella possibilità di poter essere utilizzata per tutti i tipi di azionamenti, compresi quelli idraulici e la tecnologia servo. La piattaforma GMC si integra in modo trasparente negli applicativi macchina e può essere personalizzata in funzione della specifica attività da svolgere. Grazie alla sua flessibilità è inoltre possibile integrare facilmente i 'dialetti' per CNC e per sistemi robotici esistenti.

  • Unificazione di CNC, robotica e controllo di movimento
  • Tutti i tipi di azionamento
  • Tecnologia di Sicurezza Integrata
  • Interazione trasparente con gli applicativi di macchina
  • Integrazione dei 'dialetti' CNC e per la robotica esistenti

Si prega di scegliere il Paese e la lingua

B&R Logo