![](/fileadmin/1431999143647-de-html-1.0.jpg)
Con un ampio portafoglio di soluzioni progettate per l'industria metalmeccanica, B&R è in grado di fornire tutti i più alti livelli di tecnologia per fonderia e attrezzature di motori, blocchi, turbocompressori, alberi a gomito e altro.
Combinando le innovative tecnologie di produzione in fusione, laminazione, lavorazione, robotica e CNC, B&R assicura prestazioni e risultati ottimali al fine di produrre prodotti metallici della massima qualità per veicoli Power Train.
CNC e robotica
![](/fileadmin/1334199701734-de-html-1.0.jpg)
B&R migliora l'efficienza di macchine e sistemi combinando CNC, robotica e controllo di movimento in una singola piattaforma software denominata Generic Motion Control (GMC). L'originalità della piattaforma GMC risiede anche nella possibilità di poter essere utilizzata per tutti i tipi di azionamenti, compresi quelli idraulici e la tecnologia servo. La piattaforma GMC si integra in modo trasparente negli applicativi macchina e può essere personalizzata in funzione della specifica attività da svolgere. Grazie alla sua flessibilità è inoltre possibile integrare facilmente i 'dialetti' per CNC e per sistemi robotici esistenti.
- Unificazione di CNC, robotica e controllo di movimento
- Tutti i tipi di azionamento
- Tecnologia di Sicurezza Integrata
- Interazione trasparente con gli applicativi di macchina
- Integrazione dei 'dialetti' CNC e per la robotica esistenti
Hydraulic control
With the hydraulic-specific control algorithms fully integrated in machine control and the flexible and scalable hardware architecture, it is possible to attend the requirements of any press and metal punching machinery. With B&R it is even possible to add a hydraulic axis in a CNC with a high level of precision, dynamics and synchronization.
Integrazione efficace della robotica
La tecnologia POWERLINK e il sistema di controllo Generic Motion Control (GMC) di B&R rendono estremamente agevoli l’integrazione e la sincronizzazione dei robot con le architetture di automazione. Le confezionatrici ad alta velocità sono in grado di sincronizzare con facilità i sistemi standard di controllo di movimento e tutti i tipi di cinematica, come portali, delta, SCARA, bracci articolati e anche cinematiche speciali, in un’unica piattaforma di controllo completa.
La robotica B&R consente di effettuare le attività di manutenzione con interazioni dirette fra personale e robot, ad esempio per la rimozione di eventuali blocchi, senza arrestare il funzionamento. Per le applicazioni di sicurezza richieste, B&R offre blocchi funzione certificati da TÜV e integrati tramite il protocollo aperto openSAFETY indipendente dal bus.
La tecnologia di automazione di B&R consente l’accesso diretto ai robot Stäubli. Ciò è reso possibile dall’interfaccia POWERLINK presente sugli azionamenti uniVAL di Stäubli, che consente il trasferimento e l’esecuzione trasparenti dei programmi GMC provenienti dal sistema di controllo B&R.