La panoramica serve come orientamento per i nomi brevi dei seminari standard di B&R e per le loro relazioni. Vengono offerti sia corsi di formazione in aula, sia contenuti per didattica a distanza. Nella panoramica sono indicati i seminari in aula. In molti casi è tuttavia disponibile un'offerta equivalente per didattica a distanza.
Selezionare il percorso di apprendimento. Seguire le frecce da sinistra verso destra. Tale procedura definisce la selezione e la sequenza dei seminari richiesti. Nel caso delle offerte per didattica a distanza, è possibile sostituire "SEM" con "SRL" (ad esempio SEM210 = SRL210)
Non tutti i seminari sono disponibili presso tutte le controllate di B&R. La panoramica riportata di seguito mostra tutte le offerte locali:
Controllo ad anello aperto e chiuso
- Programmazione e configurazione in Automation Studio
- Messa in servizio e diagnostica del sistema di controllo
- Sviluppo di software con IEC 61131 - Linguaggi di programmazione
- Uso e creazione di librerie
- Comunicazioni sul sistema di controllo
- Gestione dei dati e allarmi sul sistema di controllo
- Nozioni di base sul controllo ad anello chiuso
Tecnologia di azionamento per applicazioni ad asse singolo e multi-asse
- Schema concettuale alla base delle soluzioni di azionamento B&R
- Messa in servizio e ottimizzazione dell'anello di controllo
- PLCopen e integrazione della tecnologia mapp
- Applicazioni ad asse singolo
- Ingranaggi e camme elettronici
Tecnologia di azionamento per movimenti con controllo del percorso: robotica e CNC
- Panoramica delle modalità di funzionamento dei gruppi di assi
- Configurazione di CNC o robot in Automation Studio
- Uso di sistemi di coordinate e strumenti
- Configurazione del monitoraggio degli spazi di lavoro
- Simulazione, messa in servizio e diagnostica
Tecnologia con binari e sistemi di trasporto flessibili: ACOPOStrak e SuperTrak
- Nozioni di base sulla tecnologia dei binari B&R
- Schema concettuale del sistema e del software
- Esecuzione di vari movimenti nella simulazione
- Dimensionamento dei binari
- Messa in servizio e diagnostica
Ingegneria dei sistemi di controllo per i sistemi meccatronici: temperatura, sistemi idraulici e avvolgitori
Tecnologia di sicurezza, controllo di movimento con sicurezza
- Smart Safe Reaction
- Configurazione e programmazione in SafeDESIGNER
- Messa in servizio e diagnostica
- Integrazione del controllo di movimento con sicurezza
HMI e azionamento
- Sviluppo e configurazione di applicazioni HMI integrate
- Localizzazione, commutazione delle unità e gestione degli utenti
- Elaborazione di eventi e implementazione di oggetti dinamici
Visione artificiale ed elaborazione delle immagini
Modellizzazione e simulazione
- Nozioni di base sulla visualizzazione e la simulazione per la tecnologia di controllo industriale
- MapleSim e interfaccia mockup funzionale (FMI)
- Automation Studio Target per Simulink
- Messa in servizio virtuale con industrialPhysics
Connettività tramite protocolli e bus di campo
- Introduzione a OPC UA, POWERLINK e openSAFETY
- Uso e creazione di file di descrizione dei dispositivi
- Diagnostica e analisi delle reti
- Implementazione con kit di sviluppo
Controllo di processo
Diagnostica e assistenza per i sistemi di controllo
- Selezione e progettazione dei componenti nel sistema X20
- Strategia per l'uso mirato degli strumenti diagnostici
- Diagnostica con e senza software
- Acquisto dei ricambi e sostituzione dei moduli
- Lavoro su progetti esistenti e monitoraggio delle variabili di processo