Une commande fiable dans des conditions difficiles

B&R propose un appareil de commande polyvalent pour machines mobiles

B&R étend sa gamme de produits d'automatisation pour machines mobiles avec un nouvel appareil de commande : le Power Panel T50 Mobile. Cet appareil assure une commande parfaitement fiable des machines agricoles, des engins de construction, et des véhicules municipaux. Il est proposé avec des diagonales d'affichage de 5", 7" et 10,1".

Le Power Panel T50 Mobile est équipé d'un boîtier en aluminium moulé sous pression, ce qui lui confère une très grande rigidité mécanique. Sa protection IP67 lui permet de résister à la chaleur, au froid, aux salissures, à l'humidité, aux chocs, et aux vibrations. Son écran multi-touch capacitif projeté peut être aussi utilisé sous la pluie. Conçu pour fonctionner sans ventilateur ni batterie, l'appareil ne nécessite aucune maintenance.

Compact et simple à monter

La compacité et la faible profondeur du Power Panel ainsi que l'agencement de ses sorties de câbles minimisent l'encombrement et facilitent le montage. L'appareil peut être monté à l'aide de fixations standard, sur une potence, ou sous la forme d'une plaque frontale.

Visualisation web

Le Power Panel dispose d'un navigateur embarqué supportant les visualisations web créées avec le logiciel mapp View de B&R. Basé sur HTML5, CSS3, et JavaScript, mapp View assure un affichage optimal sur n'importe quel appareil de visualisation. B&R propose en outre une multitude de widgets (éléments de contrôle graphiques). Il suffit de glisser-déposer ces derniers à l'endroit souhaité sur l'écran pour réaliser des interfaces utilisateur avec commandes gestuelles.

Interfaces multiples

Le Power Panel T50 mobile se configure facilement. Il dispose d'une interface Ethernet avec connecteur M12 pour la communication avec le contrôleur X90 qui remplit la fonction de serveur de visualisation. Leur connecteur multi-broches Superseal comprend la tension d'alimentation, un port USB, et des connexions pour E/S digitales.



Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo