Le système d'entraînement ACOPOSmulti est conçu pour offrir le plus haut degré de convivialité tout au long de son cycle de vie.
Conçu pour une gestion simple des variantes de machines
Une plaque de montage ACOPOSmulti constitue la base des différentes variantes d'une machine. La conception de la machine détermine les dispositifs utilisés. Le logiciel reconnaît automatiquement le dessin et fournit les fonctions nécessaires.
Idéal pour les armoires de commande industrielles
L'ACOPOSmulti est conçu avec une technologie de connexion qui permet le précâblage d'armoires de commande complètes - idéal pour la fabrication de machines en série.
Entretien facile
ACOPOSmulti permet de remplacer rapidement les composants de l'entraînement, ce qui réduit considérablement les temps d'arrêt des machines de production.