![](/fileadmin/1331004068299-de-html-1.2.jpg)
Système d'entraînement modulaire
La nouvelle génération des systèmes d'entraînement de B&R apporte une solution universelle pour toute tâche d'automatisation de machines.
Filtres de ligne passifs
Filtres de ligne
Selfs de régénération
Plaques de montage
Modules d'alimentation électrique passifs
Modules d'alimentation
Modules d'alimentation auxiliaire 400W
Modules d'alimentation auxiliaire 800W
Auxiliary supply modules 2000W
Modules variateurs (modules mono-axes)
Modules variateurs, SafeMOTION (modules mono-axe)
Modules variateurs (modules double-axes)
Modules variateurs, SafeMOTION (modules bi-axes)
Modules d'extension
Modules condensateurs
Résistances de freinage
Modules plug-in
Câbles (compatibles avec les chaînes porte-câbles)
Cables
Rallonges de câbles
Accessoires
Le système d'entraînement « tous bénéfices » pour le client
![](/fileadmin/1277672330470-de-html-1.2.jpg)
Aujourd'hui, sur le marché, les clients attendent plus que la simple satisafaction de leurs exigences techniques. Ils attendent avant tout des solutions compétitives, la sécurisation de leur investissement et un haut niveau de disponibilité. ACOPOSmulti, la nouvelle génération des produits d'entraînement de B&R, possède tous ces atouts. Cette famille de produits représente la solution universelle pour toutes les tâches d'automatisation à mettre en œuvre dans des machines. Un nouveau jalon est posé sur la voie de la perfection dans les automatismes (« Perfection in Automation »). Le système ACOPOSmulti maximise l'efficacité des machines multi-axes communément utilisées dans les industrie de la plasturgie, de l'emballage, de l'impression et du textile.
Refroidissement de conception modulaire
L'utilisation de ventilateurs et de climatiseurs dans l'armoire entraîne une hausse considérable des coûts ainsi que des dépenses de maintenance supplémentaires. Avec ACOPOSmulti, le concepteur dispose de l'espace libre nécessaire pour mettre en œuvre une dissipation thermique conventionnelle dans l'armoire, d'un refroidisseur avec protection IP65 pour évacuer la chaleur hors de l'armoire, ou encore d'une variante dite cold-plate pour raccorder un système de refroidissement à eau ou à huile.
![]() Montage sur paroi | ![]() Montage avec radiateur | ![]() Montage avec plaque de refroidissement |
Informations supplémentaires
- Configuration d'un système d'entraînement ACOPOSmulti
- Modules variateurs ACOPOSmulti avec SafeMOTION
- Fonctions de sécurité
- Présentation des fonctions de sécurité
- Alimentation innovante
- Gestion sécurisée des pannes de courant
- Grande compacité et performances évolutives
- Simplicité d'utilisation remarquable
- La méthode de refroidissement idéale pour chaque machine
- Câblage simplifié
- Modules d'alimentation électrique intelligents
- Modules d'alimentation auxiliaire 24 V intégrés
- Modules variateurs échelonnables
- Modules codeur enfichaches de grande précision
- Plaque signalétique embarquée
- Qualité made by B&R
- Aide à la conception
- Technologie intégrée
- Technologie Smart Process
- Motion control PLCopen
- Auto-réglage : configuration entièrement automatique du régulateur
- Compatibilité logicielle totale avec les entraînements ACOPOS existants
- Définition des câbles
Configurations ACOPOSmulti
Les systèmes d'entraînement ACOPOSmulti incluent de nombreuses fonctions technologiques spécifiques. Les fonctions ACOPOSmulti indiquées ci-dessous sont des fonctions de base que l'utilisateur peut activer et désactiver en moins de 400 µs, selon ses besoins. En outre, des manipulations comme la modification de la longueur du produit, le contrôle des marques d'impression, le contrôle de couple, l'adaptation du procédé et le contrôle qualité, peuvent être réalisées à tout moment.
- Point à point
- Engrenages électroniques
- Engrenages différentiels électroniques
- Unité de découpe
- Profils de cames électroniques
- Scies volantes
- Arbre linéaire
- CNC
Les servovariateurs ACOPOSmulti peuvent être utilisés dans différentes configurations, selon les besoins de l'application. Les fonctions indiquées ci-dessus sont disponibles pour l'utilisateur dans chacune des topologies indiquées.
Si les fonctions technologiques sont traitées directement sur le système d'entraînement ACOPOSmulti, les vitesses de réaction ne sont pas influencées par le réseau et le système de contrôle utilisés. Des capteurs et actionneurs supplémentaires doivent être intégrés au système de contrôle pour les processus plus complexes. Dans ces cas-là, les performances réalisables dépendent principalement du système de contrôle utilisé.
Les exemples d'architecture indiqués dans la suite donnent un aperçu des bandes passantes possibles avec les composants d'automatisation B&R.
Systèmes d'entraînement ACOPOSmulti dans un réseau POWERLINK
Les architectures machines hautes performances nécessitent des réseaux et systèmes de bus de terrain flexibles. Avec POWERLINK, l'utilisateur dispose d'un réseau répondant aux exigences des systèmes motion dynamiques. POWERLINK s'adapte aux exigences de la machine et du système. Le couplage rigide des nombreux axes avec des automates, des PC industriels, des systèmes d'E/S et des pupitres opérateurs permet de créer des machines et des systèmes offrant un niveau élevé de précision. La compatibilité avec l'Ethernet standard réduit également le nombre de réseaux et de bus de terrain au niveau de la machine.
Applications éprouvées pour ces architectures
- Industrie de l’emballage
- Industrie de la manutention
- Industrie de la plasturgie
- Industrie du papier et de l'impression
- Industrie textile
- Industrie du bois
- Industrie du métal
- Industrie des semi-conducteurs