La solution de vision entièrement intégrée de B&R et le package logiciel mapp Vision simplifient considérablement la création, la maintenance et le diagnostic des applications de vision industrielle.
Il suffit d'une mise à niveau d'Automation Studio avec la version 4.7 pour disposer de toutes les fonctionnalités du package mapp Vision. À l'installation de ce package, le firmware correspondant s'installe automatiquement sur tous les composants concernés. Ce procédé simplifie considérablement la configuration et élimine d'emblée les erreurs.
B&R a intégré la librairie de vision industrielle HALCON de MVTec dans mapp Vision. Les algorithmes éprouvés de cette librairie permettent de réaliser des solutions robustes, modernes et haute performance pour des fonctions telles que la détection de position, la contrôle d'intégrité, le contrôle qualité, la mesure ou l'identification.
Pour rendre la vision plus accessible aux automaticiens, B&R a encapsulé ces algorithmes dans des fonctions de traitement d'image puissantes et simples à configurer. Il est ainsi possible d'implémenter de nombreuses tâches sans écrire une seule ligne de code.
- Atouts clé
- Fonctions préconfigurées
- Algorithmes de traitement d'image ultra-modernes
- Configuration simple
Identification
mapp Vision sait gérer plus de 40 types de code différents et notamment tous les codes 1D et 2D usuels. Outre les informations de position et d'orientation, le logiciel délivre également des informations permettant une évaluation qualitative des codes selon les critères de l'ISO 15415/15416 (avec informations de catégorisation étendues). Il est ainsi possible d'adapter des process à la volée pour, par exemple, prendre en compte la dégradation de la qualité d'impression des codes. La fonction ainsi réalisée s'auto-optimise et permet d'obtenir des résultats fiables à de très hautes cadences.
Lecture OCR
La reconnaissance de caractères intégrée fonctionne avec un algorithme de deep learning. Cette fonction est donc d'une grande fiabilité, même pour des lectures à grande vitesse sur des impressions de qualité médiocre ou sur des caractères difficiles à lire comme les polices à matrice de points. Simple d'utilisation, l'interface facilite l'implémentation des applications OCR.
Analyse de forme (blob)
Avec mapp Vision, la reconnaissance de surfaces ne se limite pas au comptage des pixels que contient une région. La fonction détermine la taille de la zone détectée et la position de son barycentre au micropixel près et fournit également des informations sur l'orientation de la zone et sa valeur moyenne de gris. L'analyse de forme peut être ainsi utilisée pour des tâches très diverses comme la détection de position, la mesure, le comptage, ou la reconnaissance de couleurs.
Correspondance objet-modèle
La fonction Matching permet d'identifier facilement des objets ainsi que la position et l'orientation de ces derniers. Les correspondances établies pour ces identifications se fondent sur les contours ou sur des correlations. Les options de configuration permettent une détection fiable des objets, même avec des échelles de représentation différentes. La fonction Matching ne fournit pas seulement la position et l'orientation de l'objet, mais aussi le type du modèle trouvé pour cet objet ainsi que la qualité de la correspondance entre l'objet et le modèle.
Mesure
La fonction Measurement de mapp Vision fournit un instrument de mesure performant et de grande précision. Les bords linéaires ou circulaires sont mesurés avec une précision inférieure au pixel. Il est ainsi possible de déterminer précisément des distances ou des rayons pour le contrôle qualité ou pour des tâches de positionnement et de suivi dans des systèmes de préhension mécaniques.