Maîtriser facilement des processus de régulation avancés
Avec mapp Control, toutes les fonctions de régulation, du simple régulation PID aux régulations complexes de systèmes hydrauliques ou grutiers, sont mises à disposition de l'utilisateur via une interface homogène et simple d'utilisation. Les applications sont ainsi réalisées plus rapidement et plus facilement.
Augmentez votre productivité
Bénéficiez de technologies avancées
mapp Control encapsule des algorithmes d'asservissement flexibles dans des composants logiciels simples d'utilisation.
Utilisez tout le potentiel dont vous disposez
mapp Control permet d'exploiter pleinement le potentiel d'une application et de s'approcher ainsi des limites physiques.
Délais de commercialisation plus courts grâce aux jumeaux numériques
Les possibilités de simulations qu'offre mapp Control simplifient le développement et réduisent les temps de mise en route.
Régulateurs capables de s'auto-optimiser
Les fonctionnalités technologiques employées comme les régulateurs adaptatifs, l'auto-réglage et les capteurs virtuels facilitent l'optimisation des paramètres de régulation ainsi que leur adaptation en cours d'exploitation.
mapp Control : quelle valeur ajoutée pour votre machine ?
mapp Control Tools
Les algorithmes de régulation avancés jouent un rôle déterminant dans la valeur ajoutée que génèrent les machines. Le composant mapp Control Tools fournit à cet effet un large éventail de fonctions pour les tâches de régulation et de traitement de signal. Sont ainsi disponibles des régulateurs PID avec réglage, des filtres passe-bas, des filtres Kalman, et des composants pour générer des profils. Ceci facilite la réalisation de solutions de régulation personnalisées et renforce le potentiel d'innovation.
mapp Crane
Le composant mapp Crane fournit des solutions de régulation pour les grues avec charges suspendues. Pour que l'utilisation de ces systèmes soit efficace, le système de contrôle de mouvements doit compenser les mouvements oscillatoires de la charge, et empêcher ainsi la formation d'oscillations non contrôlées en rotation et en translation. Les charges sont ainsi acheminées plus rapidement, et la sécurité renforcée pour le personnel et le matériel. Les ponts roulants ainsi que les portiques de manutention font partie des applications possibles de mapp Crane.
mapp Hydraulics
Les composants mapp Hydraulics permettent d'accéder facilement à des fonctions de régulation avancées et facilitent la conception, la simulation, la mise en service virtuelle et le diagnostic des systèmes hydrauliques. Leurs fonctions d'auto-réglage innovantes permettent de déterminer plus facilement les paramètres de régulation optimaux pour n'importe quelle combinaison de pompes, vannes et cylindres. L'intégration d'un axe hydraulique à un groupe d'axes CNC composé d'axes électriques peut être également réalisée sans effort particulier avec ces composants mapp.
mapp Plastics
Les composant mapp Plastics fournissent des fonctions technologiques dédiées à la transformation des matières plastiques, et notamment des fonctions simples d'utilisation générant des profils de consigne pour des unités de fermeture, des pistons d'injection, des éjecteurs, etc. Sont également disponibles des fonctions spécialisées comme, par exemple, la protection du moule pour l'unité de fermeture, le changement et le maintien de pression lors de l'injection, et la régulation de la contre-pression lors de la plastification.
mapp Temperature
Réaliser une régulation de température haute performance pour des procédés d'extrusion ou de thermoformage peut être un vrai défi, notamment lorsqu'il faut mettre en œuvre des procédures d'auto-réglage et de minimisation de dépassements, des courbes de chauffe synchronisées entre zones, ou encore des modes de fonctionnement optimisés sur un plan énergétique. mapp Temperature fournit des fonctions permettant un contrôl optimal des processus de température. Les machines peuvent ainsi être amenées plus près de leurs limites physiques.
mapp Web Handling
mapp Web Handling est destiné à des machines mettant en œuvre des processus d'enroulage continu comme, par exemple, les machines d'impression, les machines d'emballage, ou encore les machines de traitement de matières textiles. mapp Web Handling permet de maximiser la productivité tout en minimisant les pertes de matière. Qu'il s'agisse d'axe d'enroulage ou d'axe de transport, de contrôle de danseur ou de contrôle de tension, chaque aspect de la manipulation d'une bande continue peut être configuré et mis en œuvre avec des composants mapp.
Exemples d'utilisation : mapp Control en action
Optimiser un procédé d'injection avec la simulation et l'auto-réglage
La fonction Autotuning du contrôleur hydraulique assure un paramétrage optimal des régulateurs de pression hydrauliques sur les servopompes de machines d'injection.
En passant en mode simulation, le régulateur de température peut simuler la température d'une zone. Le logiciel applicatif peut être ainsi développé et testé sans unité de température réelle.
Individualiser des process d'emballage à l'aide d'une boîte à outils modulaire
Les process d'emballage ont besoin de solutions de contrôle et de régulation personnalisées pour s'exécuter de manière optimale. Avec les fonctions de mapp Control Tools, les utilisateurs peuvent implémenter tous types d'asservissement, générer des profils, ou simplement réaliser des évaluations statistiques. Les fabricants de machines peuvent ainsi créer les fonctionnalités qui font la différence !
Qualité d'impression parfaite avec les capteurs virtuels
Le capteur virtuel de mapp Web Handling permet de détecter si les rouleaux de guidage d'une machine d'impression sont endommagés. Les dommages peuvent être ainsi réparés avant que la qualité d'impression ne soit dégradée.
Simulation à tous les niveaux
B&R fournit des interfaces avec différents outils de simulation et pour plusieurs niveaux de simulation. Les fonctions de mapp Control peuvent être utilisées conjointement avec des outils de développement comme MapleSim ou industrialPhysics, ce qui permet de réaliser des simulations Hardware-in-the-Loop ou des mises en service virtuelles.