Pour qu'un site de production textile puisse être exploité le plus efficacement possible, les éléments qui le constituent doivent être parfaitement coordonnés entre eux et fonctionner comme un tout unifié, tel un tissu au maillage bien serré. Ceci nécessite des solutions de communication avancées pour les échanges entre systèmes superviseurs et machines. B&R fournit des plateformes d'automatisation qui s'adaptent parfaitement à l'intégration de différents systèmes SCADA, MES et ERP.
B&R a la solution optimale pour...
Business Intelligence avec APROL
Business Intelligence avec APROL
B&R a étendu sa plate-forme d'automatisation APROL en y intégrant un composant système puissant d'aide à la décision (Business Intelligence - BI). Cette solution de Business Intelligence permet une analyse systématique des données d'exploitation et de process enregistrées. Les utilisateurs peuvent notamment générer des rapports standard, personnalisés, interactifs ou ad-hoc, et obtenir ainsi des informations utiles pour leurs processus de décision. Des applications natives iOS et Android sont également disponibles pour les accès mobiles. L'intérêt du marché pour les solutions de Business Intelligence grandit car les fonctionnalités d'analyse et de reporting fournies par les solutions ERP et MES classiques sont inadaptées.
Monitoring énergétique
Monitoring énergétique
Les modules intégrés de mesure d'énergie fournissent toutes les valeurs électriques et données d'assurance qualité requises. Toutes les données de consommation, quel que soit le type d'énergie (gaz naturel, pétrole, etc.), sont collectées automatiquement. La mesure et l'affichage de la consommation et des coûts énergétiques facilitent la mise en œuvre des systèmes de gestion d'énergie préconisés par l'ISO 50001. Les données historisées permettent une analyse détaillée de la consommation d'énergie et une meilleure identification des liens de cause à effet.
Maintenance conditionnelle
Maintenance conditionnelle
L'intégration des mesures de vibration au module d'E/S permet non seulement de connaître l'état mécanique des machines, mais aussi de détecter précocement des phénomènes d'usure pour éviter de sérieuses avaries. La maintenance prédictive basée sur le comportement vibratoire des machines (appelée aussi maintenance conditionnelle) réduit le nombre de pannes imprévues. Les arrêts de production et les coûts de réparation sont ainsi minimisés.
Communication ouverte pour l'Industrie 4.0 avec OPC UA
Communication ouverte pour l'Industrie 4.0 avec OPC UA
B&R a intégré OPC UA dans son outil de programmation Automation Studio. Avec POWERLINK, openSAFETY et OPC UA, B&R propose à ses clients les meilleurs outils qui soient pour répondre aux hautes exigences de l'Industrie 4.0.
Les fonctions client et serveur OPC UA sont intégrées aux contrôleurs B&R et supportées par Automation Studio, ce qui permet non seulement la communication verticale avec les systèmes SCADA, MES et ERP, mais aussi la communication entre automates de différents fournisseurs. Avec les nouveaux blocs de fonction client OPC conformes à PLCopen, cette communication peut être facilement mise en œuvre dans le programme applicatif, quel que soit le matériel utilisé. Le mécanisme d’abonnements d'OPC UA est supporté. De grandes quantités de données peuvent être ainsi transférées plus rapidement.
OPC UA est normalisé (norme IEC 62541) et fournit des fonctions simples d'utilisation pour les échanges de données entre matériels de différents fournisseurs. Les développeurs peuvent ainsi concevoir plus facilement des systèmes complexes aptes à gérer d’importants volumes de données. La mise en œuvre de solutions d’automatismes flexibles et modulaires s’en trouve également simplifiée.
PC industriels évolutifs, puissants et robustes
PC industriels évolutifs, puissants et robustes
Les PC industriels de B&R sont spécialement conçus pour répondre aux attentes des industriels en matière de robustesse, de fiabilité et de longue disponibilité. Si l'on peut être tenté d'opter pour la solution la moins coûteuse à l'achat, il est plus rentable de choisir un produit de qualité supérieure si l'on prend en considération tout son cycle de vie. Les PC de B&R sont spécialement conçus pour une utilisation industrielle :
- Sans ventilateur, avec protection IP65
Pas de formation de peluches dans le boîtier - Robuste, sans câblage interne
Durée de vie plus longue grâce à l'utilisation de SSD ou de CompactFlash au lieu des disques durs rotatifs.
Parfaitement adaptés à l'industrie textile :
- Box PCs
- Panel PCs
- Moniteurs industriels
- Technologie de transmission SDL3
Ecrans opérateur personnalisés
Ecrans opérateur personnalisés
Souhaitez-vous une IHM adaptée à vos besoins spécifiques, techniquement optimisée pour vos applications et conforme à l'identité visuelle de votre entreprise ? Les appareils standard n'offrent pas toujours la meilleure solution pour répondre à des exigences individuelles. Pour répondre à des besoins techniques et visuels spécifiques, il est nécessaire de recourir à des pupitres opérateur customisés. Avec les équipes locales de B&R, vous avez toujours des interlocuteurs pour discuter de vos besoins spécifiques. Le développement d'IHM customisées fait partie du cœur de métier de B&R. B&R dispose d'équipes techniques entièrement dédiées aux projets de customisation. Nous développons des produits d'excellence : apporter des solutions personnalisées est donc la norme chez B&R.