Communication ouverte pour l'Industrie 4.0 avec OPC UA
Communication ouverte pour l'Industrie 4.0 avec OPC UA
B&R a intégré OPC UA dans son outil de programmation Automation Studio. Avec POWERLINK, openSAFETY et OPC UA, B&R propose à ses clients les meilleurs outils qui soient pour répondre aux hautes exigences de l'Industrie 4.0.
Les clients et serveurs OPC UA sont intégrés aux contrôleurs B&R et supportés par Automation Studio, ce qui permet non seulement la communication verticale avec les systèmes SCADA, MES et ERP, mais aussi la communication entre automates de fournisseurs différents. Avec les nouveaux blocs de fonction client OPC conformes à PLCopen, cette communication peut être facilement mise en œuvre dans le programme applicatif, quel que soit le matériel utilisé. Le mécanisme d’abonnements d'OPC UA est supporté. De grandes quantités de données peuvent être ainsi transférées plus rapidement.
OPC UA est normalisé (norme IEC 62541) et fournit des fonctions simples d'utilisation pour les échanges de données entre matériels de différents fournisseurs. Les développeurs peuvent ainsi concevoir plus facilement des systèmes complexes aptes à gérer d’importants volumes de données. La mise en œuvre de solutions d’automatismes flexibles et modulaires s’en trouve également simplifiée.
Business Intelligence avec APROL
Business Intelligence avec APROL
B&R a étendu sa plateforme d'automatisation APROL avancée et flexible en y intégrant un composant système puissant de Business Intelligence (BI).
Cette solution de Business Intelligence permet une analyse systématique des données d'exploitation et de process enregistrées. Les utilisateurs peuvent notamment générer des rapports standard, personnalisés, interactifs ou ad-hoc, et obtenir ainsi des informations utiles pour leurs processus de décision. Des applications natives iOS et Android sont disponibles pour l'accès par terminal mobile.
L'intérêt du marché pour les solutions de Business Intelligence grandit car les fonctionnalités d'analyse et de reporting fournies par les solutions ERP et MES classiques sont inadaptées.
Monitoring énergétique
Monitoring énergétique
Les modules intégrés de mesure d'énergie fournissent toutes les données nécessaires relatives aux valeurs électriques et à l'assurance qualité. Toutes les données de consommation, quel que soit le type d'énergie (gaz naturel, pétrole, etc.), sont collectées automatiquement. La mesure et l'affichage des consommations et des coûts facilitent la mise en œuvre d'un système de gestion énergétique ISO 50001. Les données historisées permettent une analyse détaillée de la consommation d'énergie et une meilleure identification des liens de cause à effet.
Maintenance conditionnelle
Maintenance conditionnelle
L'intégration des mesures de vibration au module d'E/S permet non seulement de connaître l'état mécanique des machines, mais aussi de détecter précocement des phénomènes d'usure pour éviter de sérieuses avaries. La maintenance prédictive basée sur le comportement vibratoire des machines (appelée aussi maintenance conditionnelle) réduit le nombre de pannes imprévues. Les arrêts de production et les coûts de réparation sont ainsi minimisés.
PC industriels évolutifs, puissants et robustes
PC industriels évolutifs, puissants et robustes
Les PC industriels de B&R sont spécialement conçus pour répondre aux attentes des industriels en matière de robustesse, de fiabilité et de disponibilité. Si l'on peut être tenté d'opter pour la solution la moins coûteuse, il est plus rentable de choisir un produit de qualité supérieure si l'on prend en considération tout son cycle de vie. Les PC de B&R sont conçus spécialement pour une utilisation industrielle :
- Sans ventilateur, avec protection IP65
Pas de formation de peluches dans le boîtier - Robuste, sans câblage interne
Durée de vie plus longue grâce à l'utilisation de SSD ou de CompactFlash au lieu des disques durs rotatifs.
Les produits suivant sont particulièrement adaptés à l'industrie textile :
- Box PCs
- Panel PCs
- Moniteurs industriels
- Technologie de transmission SDL3
Ecrans opérateur personnalisés
Ecrans opérateur personnalisés
Souhaitez-vous une IHM adaptée à vos besoins spécifiques, techniquement optimisée pour vos applications et conforme à l'identité visuelle de votre entreprise ? Le développement d'IHM customisées fait partie du cœur de métier de B&R. B&R dispose d'équipes techniques entièrement dédiées aux projets de customisation. N'hésitez pas à analyser vos exigences spécifiques sur site avec un représentant de votre région. Nous développons des produits d'excellence : apporter des solutions personnalisées est donc la norme chez B&R.
Réaliser une solution d'entraînement haute performance
Réaliser une solution d'entraînement haute performance
Le protocole temps réel Ethernet POWERLINK et le large choix de solutions motion control que propose B&R facilitent grandement l'optimisation des lignes de production. B&R vous permet d'accroître aussi bien la qualité que la productivité.
Avec un temps de cycle de 400 µs et une boucle de régulation de courant de 50 µs, la gamme ACOPOS permet des changements de cames électroniques très rapides et basés sur des événements, répondant ainsi aux besoins des machines hautes cadences. Ces servovariateurs compensent automatiquement les déviations de profils de cames toutes les 400 µs sans nécessiter aucune programmation. Cette remarquable performance est totalement indépendante de la puissance de l'automate et du nombre d'axes utilisés, réels ou virtuels.
Traitées en moins d'une microseconde, les entrées trigger des variateurs ACOPOS se prêtent parfaitement bien à des applications comme la coupe par couteau rotatif ou par scie volante, ou encore à des applications de contrôle qualité. Leur rapidité permet de réagir en temps réel et de lisser les transitions entre profils de mouvements, sans impact significatif sur le développement de l'application.
Modulariser les machines avec des systèmes d'entraînement compacts et flexibles
Modulariser les machines avec des systèmes d'entraînement compacts et flexibles
Les solutions matérielles et logicielles de B&R permettent un développement rapide et aisé des machines de conception modulaire. Les constructeurs de machines peuvent ainsi mieux répondre aux besoins changeants des utilisateurs.
Parmi les systèmes d'entraînement évolutifs et à faible empreinte sont notamment proposés
- les servomoteurs avec variateur embarqué ACOPOSmotor
- les servovariateurs IP67 décentralisés ACOPOSremote
- les modules d'E/S X20 (IP20) et X67 (IP67), version sécurité en option
- les moteurs pas à pas 80MP et les variateurs compacts ACOPOSmicro
B&R met tous types de moteurs à disposition des constructeurs de machines. Le concept Generic Motion Control (GMC) permet de développer le logiciel indépendamment du type de moteurs. Une fois programmée, la plateforme GMC gère et contrôle tous les moteurs, variateurs et autres composants mécatroniques de la machine. Vous pouvez ainsi choisir librement la solution qui correspond le mieux à vos besoins tout en gagnant du temps et en économisant des ressources.
Le contrôle du bobinage
Le contrôle du bobinage
Le bobinage est un processus particulièrement sensible au regard des propriétés mécaniques des fibres. Si elles sont trop étirées, les parties les plus fragiles peuvent se rompre facilement. Pour ces situations, B&R propose une solution prête à l'emploi pour garantir que les cylindres enrouleurs exercent une pression adaptée sur la fibre. Le contrôle de couple et la compensation d'inertie sont prises en charges par des bibliothèques prêtes à l'emploi.
Gagner du temps et économiser des ressources via une réactivité intelligente
Gagner du temps et économiser des ressources via une réactivité intelligente
Le système intelligent d'entraînement ACOPOSmulti de B&R détecte automatiquement les chutes de tension de l'alimentation principale et assure les coupures d'urgence. L'énergie cinétique résiduelle des moteurs est alors utilisée pour permettre à l'automatisme de rester fonctionnel jusqu'à l'arrêt complet du système. Le module d'alimentation active dans le système ACOPOSmulti génère le 24 VDC pour les automates, les modules d'E/S ainsi que les entraînements. Il est donc inutile d'utiliser une UPS. Cette solution permet d'éviter des pertes de production ainsi qu'un redémarrage long et laborieux des installations après une coupure de courant.
Contrôler des mouvements de manière optimale
Contrôler des mouvements de manière optimale
Les performances des technologies d'entraînement de B&R assurent une qualité produit optimale à très haute cadence. Des blocs de fonction spécifiques pour PLCopen permettent de passer alternativement d'un contrôle de position à un contrôle de couple ultra-précis en l'espace de 400 µs.
Economiser l'énergie en réinjectant la puissance dans le réseau électrique
Economiser l'énergie en réinjectant la puissance dans le réseau électrique
A chaque cycle de production, les machines doivent constamment accélérer et ralentir des charges. Le système d'entraînement ACOPOSmulti de B&R convertit l'énergie cinétique produite pendant le freinage en énergie électrique, puis réinjecte l'énergie ainsi regénérée dans l'alimentation principale. Jusqu'à 30 % de l'énergie consommée peut être récupérée, ce qui représente des réductions de coûts considérables.
La récupération d'énergie n'entraîne aucune cogénération de chaleur par les résistances de freinage. Il n'est donc plus nécessaire d'installer et de maintenir de coûteux systèmes de refroidissement. Le système intégré de récupération d'énergie n'est pas seulement très efficace, il protège aussi l'environnement.
Réguler la température
Réguler la température
B&R fournit une bibliothèque complète de régulation de température avec des blocs de fonction, des régulateurs PID et des modèles de visualisation : une solution idéale pour les systèmes qui nécessitent une régulation précise des processus de chauffe et de refroidissement. Cette bibliothèque inclut :
- l'autoréglage
- la gestion de plusieurs zones de température différentes,
- l'espace de stockage pour de grandes quantités de données.
L'intégration complète au système est bien sûr garantie.
Régulation en boucle fermée haute performance
Régulation en boucle fermée haute performance
B&R a de nombreuses années d'expérience dans le contrôle des procédés textiles et fournit des bibliothèques technologiques complètes avec des régulateurs et des procédures d'auto-réglage éprouvés. La technologie avancée de régulation en boucle fermée de B&R se fonde sur les tout derniers concepts afin d'apporter une performance et une précision maximales à la machine. Sont notamment proposées des bibliothèques pour les processus de bobinage, la régulation de température, et les mouvements d'axes, et bien d'autres encore.
Réaliser une synchronisation temps réel
Réaliser une synchronisation temps réel
Avec POWERLINK, B&R permet aussi la synchronisation temps réel pour des systèmes décentralisés. Contrôleurs et E/S distribuées fonctionnent de manière synchrone avec une précision < 100 ns. Dans le cas des machines à tisser utilisant différentes méthodes pour l'insertion du fil de trame, par exemple, la suppression du matériel spécialisé permet une augmentation significative des cadences avec une qualité de traitement supérieure et des coûts moindres.
Gagner de l'efficacité via l'utilisation de moteurs linéaires
Gagner de l'efficacité via l'utilisation de moteurs linéaires
Le moteur linéaire est une solution nettement plus efficace que le cylindre pneumatique. Il utilise les forces électromagnétiques pour convertir l'énergie électrique en mouvement. Comme il ne contient pas de fluide, il est bien plus facile à installer. Cette caractéristique est pertinente pour les applications où l'air comprimé ne sert qu'à réaliser des mouvements linéaires courts.
Comme tous les moteurs électriques, les moteurs linéaires sont, par nature, extrêmement efficaces. En régénérant l'énergie de freinage sur un bus DC pour l'utiliser dans des phases d'accélération ultérieures, les servovariateurs ACOPOS de B&R génèrent un gain d'efficacité supplémentaire. Ils permettent également la réinjection de l'énergie excédentaire dans le réseau électrique.
Le contrôle de registre
Le contrôle de registre
Les solutions de contrôle de registre de B&R permettent un réglage de registre longitudinal et latéral avec un minimum de pertes, par traitement de signaux de capteurs. Ce système entièrement intégré permet un diagnostic bien plus efficace que celui obtenu avec un contrôleur d'axes isolé.
Safe Motion Control
Safe Motion Control
Pour assurer une sécurité maximale lors de la maintenance, les systèmes d'entraînement de B&R intègrent des fonctions de sécurité comme Safely Limited Speed (SLS), Safe Direction (SDI), Safe Operating Stop (SOS) et Safe Torque Off (STO). openSAFETY assure un contrôle sûr des mouvements jusqu'à SIL 3 selon IEC EN 62061 ou jusqu'à PL e, catégorie 4, selon EN ISO 13849-1.
Traitement des eaux et des boues
Traitement des eaux et des boues
Les solutions de B&R destinées au contrôle de process permettent l'acquisition, l'évaluation et l'archivage des données relatives aux usées usées et à l'environnement à des fins d'audit. La redondance maximise la disponibilité du système et garantit sa stabilité, tandis que le large choix d'options de visualisation permet une utilisation intuitive et uniforme.