Le motion control est la technologie au cœur des trackers solaires. Il doit être mis en œuvre au meilleur coût et de façon aussi fiable que possible. Dans des applications réelles, le Motion Control compact et entièrement intégré de B&R s'est révélé un excellent choix.
En ce qui concerne la visualisation et le contrôle des trackers solaires, les appareils série C et série T sont idéaux du fait de leur faible encombrement et de leur partie frontale personnalisable.
B&R a la solution optimale pour...
Une technologie d'entraînement compacte
La gamme de produits contient différentes options permettent d'utiliser les systèmes d'entraînement de façon rentable :
Modules d'entraînement de moteur du système X20
Il existe des modules moteurs pas à pas classés 1 A ou 3 A et des modules moteurs en demi-pont ou en pont complet classés 3 A ou 6 A.
Modules d'entraînement de moteur du système X67
Il existe des modules moteurs pas à pas classés 1 A ou 3 A et des modules moteurs en pont complet classés 3 A incluant des entrées codeur pour l'indice de protection IP67.
Série d'entraînements compacts ACOPOSmicro pour les moteurs pas à pas ou les servomoteurs
Le système d'entraînement compact ACOPOSmicro est disponible pour les dispositifs d'entraînement jusqu'à 650 W dans les moteurs pas à pas ou les servomoteurs.
Tous les composants de la technologie d'entraînement sont intégrés de façon transparente dans l'outil de développement Automation Studio. Indépendamment du variateur et du moteur utilisé, toutes les fonctions sont disponibles, des mouvements mono-axe jusqu'aux CNC et à la robotique, ainsi qu'une grande bibliothèque de technologies standard.
Visualisation à coût optimisé
Les Power Panel séries C et T sont des appareils de visualisation à coût optimisé. La série C fonctionne comme un automate, avec des fonctionnalités intégrées, et la série T est utilisée comme un terminal. Les deux séries sont disponibles dans différents formats, tailles et couleurs de revêtement.
- Ces produits se caractérisent par :
- un design extrêmement compact,
- une largeur optimisée en bordure, préservant la surface de montage et de jointure,
- un câblage efficace.
Présentation personnalisée
Il est possible d'adapter le revêtement de l'appareil en fonction des demandes du client et, après les premiers prototypes, de produire des unités customisées.