![](/fileadmin/1434081181141-en-html-1.0.jpg)
B&R offre des produits parfaitement adaptés à la mesure complète de la consommation énergétique et à la communication avec les compteurs, y compris avec les compteurs de chaleur ou permettant l'accès à distance.
Les Automation PC de B&R ont prouvé, depuis des années, leur capacité à gérer de grandes quantités de données et des tâches de mesure à distance en cas de fonctionnement continu sans pilote.
Rapport sur les applications
B&R a la solution optimale pour...
La mesure complète de la consommation énergétique
L'ensemble de l'énergie consommée est enregistré par des modules d'E/S X20 compacts. Voici certains de ces modules et leurs caractéristiques.
Mesure de la puissance électrique
Modules de mesure de l'énergie X20AP pour les transformateurs actuels de 5 A, 1 A, 20 mA ou 333 mV pour la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente ; l'enregistrement des séquences de phase, des phases individuelles et des valeurs cumulatives ; le courant sur le neutre ; l'enregistrement des fréquences et des harmoniques (jusqu'à la 31è harmonique)
Lecture des compteurs de débit massique / volumétrique
Modules d'interface X20CS1012 avec interface maître M-Bus permettant de connecter jusqu'à 250 M-Bus esclaves (par ex. lecture des compteurs de gaz, d'eau, d'électricité, de chaleur et d'impulsions)
Signaux analogiques pour le débit massique / volumétrique
Modules d'entrée analogiques X20AI pour les signaux de mesure analogique (par ex. le débit)
Compteurs d'impulsions pour le débit massique / volumétrique
Compteurs numériques X20DC pour les impulsions de mesure analogique (par ex. le débit volumétrique)
![](/fileadmin/1424295295086-de-html-1.0.jpg)
Les systèmes de contrôle de process et SCADA
Le système de contrôle de process APROL se caractérise principalement par un usage universel, grâce à une évolutivité, une modularité et une souplesse hors pair.
Ayant fait la preuve de sa fiabilité dans plus de 3 000 installations sur le terrain, il présente les caractéristiques suivantes :
- Système ouvert grâce à un grand nombre d'interfaces standard permettant de connecter des appareils de terrain, ainsi que des systèmes de niveau inférieur ou supérieur
- Transfert sécurisé des données
- Stockage de données inviolable
- Conformité avec les normes d'audit de la FDA (traçabilité de tous les changements)
- Déclenchement d'alarmes
- Système de surveillance des tendances (en association avec une base de données)
- Solution de Business Intelligence intégrée
- Pour en savoir plus :
- Brochures APROL Process Automation
![](/fileadmin/1424955169748-de-html-1.0.jpg)
Les PC industriels ultra-performants
![](/fileadmin/1409305121203-de-html-1.0.jpg)
Puissant
Les systèmes Automation PC et Panel PC de B&R sont particulièrement puissants. Basés sur la toute dernière technologie, dont la dernière génération de processeurs Intel Core i, l'Automation PC 910 le Panel PC 900 assurent une maîtrise parfaite des applications les plus exigeantes. L'Automation PC 2100 et le Panel PC 2100 sont basés sur la toute dernière technologie Intel Atom. Ces systèmes ont un encombrement minimal, mais offrent une performance digne de la gamme Core i.
Économe en énergie
Un autre avantage des processeurs Core i et Atom dernière génération d'Intel est leur performance considérablement accrue, couplée à une consommation électrique réduite, ce qui se traduit par une efficacité énergétique maximale à tous les niveaux. Dans la plupart des cas, il est ainsi possible d'éliminer les ventilateurs internes, comme cela a déjà été fait dans les systèmes Automation PC 2100 et Panel PC 2100 à refroidissement passif.
Robuste
La conception robuste de l'Automation PC et du Panel PC est parfaitement adaptée à leur utilisation dans les environnements les plus difficiles, même 24 h/24. La plupart des systèmes PC ne comportent aucune connexion câblée interne, et encore moins des pièces pivotantes.
Fiable
Chaque PC et écran subit des tests de fonctionnement complets avant d'être expédié. Une inspection complète des propriétés du système et des interfaces est réalisée. Après plusieurs années de fonctionnement fiable, la différence sera notable sur votre chiffre d'affaires.
Sur mesure
Les Automation PC peuvent être adaptés précisément aux exigences spécifiques de chaque application. Choisissez d'abord la puissance du processeur et la taille du boîtier parmi les différents modèles disponibles, puis adaptez tous les autres composants, de la capacité mémoire au support de stockage (CFast, disque dur ou SSD, par exemple), en fonction de vos besoins.
Prêt à l'emploi
Ces PC industriels sont livrés totalement prêts à l'emploi. Les constructeurs de machines OEM peuvent faire envoyer l'Automation PC directement à leur fournisseur d'armoire électrique avec tous les logiciels entièrement installés. Sur demande, B&R peut geler des versions de BIOS et de firmware pour assurer une parfaite cohérence sur le long terme, ce qui constitue un énorme avantage pour les machines et systèmes certifiés individuellement.
Disponibilité à long terme
L'Automation PC 910 et le Panel PC 900, comme l'Automation PC 2100 et le Panel PC 2100, seront disponibles sur le long terme. Une fois le PC intégré dans une machine, plus aucun travail de maintenance n'est nécessaire. La machine peut être produite en série et fonctionner sans aucune interruption pendant plus de dix ans.
- Pour en savoir plus :
- Présentation détaillée des Automation PC 2100
- Présentation détaillée des Automation PC 910
- Brochures des systèmes PC et Panel