Description

La maintenance d'une machine après sa livraison est assurée par le constructeur de machines ou par l'utilisateur final. Différents facteurs peuvent être à l'origine d'erreurs ou arrêts machines. Les options de diagnostic disponibles dans l'environnement de contrôle ou sur l'automate B&R permettent d'avoir rapidement une vue d'ensemble de la situation. Le site web de B&R et le manuel d'utilisation fournissent également de précieuses informations.

  • Présentation générale des systèmes et architectures B&R
  • Sources d'erreurs fréquentes sur les machines
  • Numéros de série et références
  • Consignes pour la maintenance des systèmes B&R
  • Commande de pièces détachées et contact avec le fournisseur
  • System Diagnostics Manager
    Sauvegardes avec le logger et enregistreur système
  • Runtime Utility Center
    Sauvegarde et restauration d'une carte CompactFlash
    Mise en ligne et liste d'instructions
  • Remplacement de modules et documentation
  • Fonctionnalités du site web B&R
  • Exercices et exemples d'application
Référence

SEM920.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R HQ: Lyon
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
France

Organisateur

Automation Academy France
6 allée Iréne Joliot-Curie
69800 Saint-Priest
France

Téléphone:
+33 / 4 72793850

Informations supplémentaires

De: 13/01/2025
Du: 08:00


Au: 14/01/2025
Fin: 17:00


Durée: 2 Jours

Langue: Français