Description

Les applications de sécurité de mouvements se programment aisément avec les blocs de fonction PLCopen de B&R et l'outil SafeDESIGNER dans Automation Studio.

Il est ainsi possible de mettre en œuvre des niveaux de sécurité jusqu'à CAT 4/ PL e /SIL 3.
Basée sur des transferts de données via le bus existant de la machine, cette sécurité programmée et configurable s'adapte de manière optimale aux diverses situations mettant en jeu la sécurité.

Les fonctions Safe Operating Stop, Safely Limited Speed et Safe Homing, importantes pour le développement de fonctions de sécurité machine, font partie des fonctions introduites dans cette formation.

  • Principe de fonctionnement du Safe Motion Control intégré
  • Paramétrage et configuration d'axes Safe
  • Fonctions de sécurité SafeMOTION
  • Utilisation de blocs de fonctions openSAFETY
  • Fonctions de diagnostic intégrées dans SafeDESIGNER
  • Modes de mise en référence
  • Mise en service et maintenance
  • Automation Help et manuels de l'utilisateur

Prérequis

SEM210 – Formation Automation Studio : Bases

Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
  • Développement de la configuration matérielle
  • Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
  • Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
  • Options de configuration d'Automation Runtime
  • Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
  • Utilisation des options de diagnostic intégrées
  • Présentation des langages de programmation disponibles
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis

La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen

  • Concept de la solution Motion de B&R
  • Câblage et diagnostic
  • Navigation dans Automation Help
  • Environnement de test et mise en service
  • Concepts d'asservissement et autoréglage
  • Options de simulation d'entraînement
  • Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
  • Navigation dans Automation Help
  • Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
  • Fonctions Motion Control de base : PLCopen
  • Programmation de séquences de mouvement
  • Diagramme d’état PLCopen
  • Traitement des erreurs dans l’application
SEM515 – Formation Automation Studio : Sécurité intégrée avec mapp Safety

Les systèmes de sécurité intégrée présentent de réels avantages par rapport aux systèmes de sécurité à liaisons filaires. Ils facilitent l'extension et la maintenance des machines. Désormais, la technologie de sécurité de B&R est entièrement intégrée au framework mapp. Grâce à mapp Safety, créer, maintenir et dépanner des applications de sécurité n'a jamais été aussi simple. De plus, mapp Safety communique automatiquement avec d'autres composants mapp qui, par exemple, gèrent les rôles des utilisateurs ou produisent des journaux d'audit.

  • Introduction à la notion de "Smart Safe Reaction"
  • Concept mapp Safety
  • Configuration de l'application de sécurité dans Automation Studio
  • Configuration de l'application de sécurité dans SafeDESIGNER SafeDESIGNER est une fonctionnalité d'Automation Studio permettant de créer et configurer des applications de sécurité.
  • Principes de sécurité
  • Connaissance des fonctions de sécurité
  • Programmation d'applications de sécurité simples
  • Intégration de l'application de sécurité dans l'application fonctionnelle
  • Mise en service et test d'une application de sécurité
  • Maintenance et diagnostic d'applications de sécurité
Référence

SEM545.2

Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial

Lieu

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne

Organisateur

B&R Ratingen
Oberhausener Straße
40472 Ratingen
Allemagne

Téléphone:
+49 / 211 157 780 - 0

Informations supplémentaires

De: 18/03/2025
Du: 09:00


Au: 19/03/2025
Fin: 16:30


Statut réservation:
Durée: 2 Jours

Langue: Allemand