Description
La solution d’entraînement de B&R offre des outils flexibles et performants pour coupler des axes, qu'il s'agisse de mouvements linéaires ou non.
Les solutions performantes de contrôle de mouvement de B&R garantissent que les mouvements couplés s’effectuent avec une très grande précision.
L'utilisation des composants mapp Motion conformes à PLCopen facilite les couplages d'axes.
![](/fileadmin/SEM417-7dc66eda.jpg)
- Notions de base sur le couplage d’axes
- Notions de base sur les groupes d’axes
- Utilisation d’axes virtuels
- Couplage avec référence de position et changement de phase dynamique
- Création et utilisation de cames électroniques
- Structure et fonctionnement de l’automate à cames
- Présentation des différents types de compensation
- Mise en œuvre et modification à l'aide des blocs de fonction mapp
- Diagnostic d'axes couplés
- Exercices et exemples
Prérequis
SEM210 – Formation Automation Studio : Bases
Automation Studio permet de configurer et programmer tous les composants de contrôle de B&R. Ce séminaire donne un aperçu général de toutes les familles de produits et traite de sujets essentiels comme la mise en service initiale d'un automate, les fonctions de l'environnement runtime, et les options disponibles pour la configuration et le diagnostic.
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
- Développement de la configuration matérielle
- Utilisation d'éditeurs de texte et de tableaux
- Fonctions et options offertes par Automation RuntimeAutomation Runtime est le système d'exploitation de tous les contrôleurs de B&R.
- Options de configuration d'Automation Runtime
- Comportement de l'automate à l'exécution et au démarrage
- Utilisation des options de diagnostic intégrées
- Présentation des langages de programmation disponibles
![](/fileadmin/SEM210-869c7650.jpg)
SEM415 – Formation : Motion Control intégré : mapp Axis
La solution Motion Control de B&R offre des outils flexibles et performants pour le pilotage des entraînements. La configuration, la mise en service et le diagnostic s'effectuent dans Automation Studio. Les nombreux composants et fonctions Motion disponibles s'intègrent parfaitement dans les applicatifs grâce aux composants standardisés PLCopen
- Concept de la solution Motion de B&R
- Câblage et diagnostic
- Navigation dans Automation Help
- Environnement de test et mise en service
- Concepts d'asservissement et autoréglage
- Options de simulation d'entraînement
- Recherche d’informations pour les demandes d’assistance
- Navigation dans Automation Help
- Fonctions Motion Control de base : technologie mapp
- Fonctions Motion Control de base : PLCopen
- Programmation de séquences de mouvement
- Diagramme d’état PLCopen
- Traitement des erreurs dans l’application
![](/fileadmin/SEM415-ff349583.jpg)
Référence
SEM417.2
Inscrivez-vous maintenant Pour toute information tarifaire, merci de consulter votre contact commercial
Lieu
B&R HQ: Eggelsberg
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Organisateur
Automation Academy
B&R Strasse
5142 Eggelsberg
Autriche
Téléphone:
+437748/6586-0
Informations supplémentaires
De: 15/05/2025
Du: 09:00
Au: 16/05/2025
Fin: 15:00
Statut réservation:
Durée:
2 Jours
Langue: Allemand