Ecrans single-touch
Pour toutes les applications devant rester compatibles avec des systèmes existants, des écrans 4:3 avec dalles tactiles analogiques résistives sont également disponibles. Il est ainsi possible de réutiliser des applications d'interface homme-machine avec leur résolution existante sur les toutes dernières plates-formes PC, sans la moindre adaptation logicielle.
Unités d'affichage
Modules de liaison
Câbles
Accessoires
Technologie d'écran multi-formes
La deuxième génération des Automation Panel sert également d'écran pour les Panel PC de B&R. La plateforme modulaire ainsi proposée permet de gagner en flexibilité.
Le composant central est l'écran opérateur lui-même, lequel est transformé en Automation Panel via l'ajout d'un récepteur modulaire Smart Display Link. L'utilisation de Smart Display Link 3 permet de couvrir de plus longues distances et simplifie le câblage. L'ajout d'une unité PC compacte par simple vissage transforme ces Automation Panel en Panel PC tout équipés et évolutifs. L'utilisation de la même plateforme en face avant réduit l'espace d'entreposage nécessaire pour les pièces détachées. Les Automation Panel et Panel PC customisés ne nécessitent qu'une seule unité de base.
Atouts
- Ecran tactile résistif analogique
- Formats écran large de 7" WVGA à 15,6" HD
- Formats 4:3 de 5,7" VGA à 19" SXGA
- Variantes avec touches et interface USB
- Connexions pour DVI, SDL et SDL3
- Design plat
- Montage flexible
- Utilisation possible avec des gants
- Surface antireflet
Plate-forme système uniforme
Diviser le système en un écran opérateur, un récepteur Smart Display Link (SDL/SDL3) et un Panel PC apporte des avantages considérables sur le terrain. Par exemple, un écran endommagé peut être remplacé rapidement sans avoir à changer le Panel PC dans son intégralité. B&R a ainsi créé une interface unifiée qui établit une plateforme système flexible pour toutes les architectures PC futures.
Communication écran intelligente
Les Automation Panel se distinguent par le système qu'ils fournissent pour la connexion des écrans opérateur déportés. Pour connecter les écrans opérateurs, souvent nombreux, l'Automation PC 910 est équipé de l'interface éprouvée Smart Display Link (SDL), également utilisable comme interface DVI standard. SDL simplifie la connexion des PC et des écrans : un seul câble suffit - la solution idéale pour les courtes distances.
Informations supplémentaires
Les atouts de Smart Display Link 3 (SDL3) se manifestent quand il s'agit de couvrir de plus longues distances. SDL3 peut être utilisé pour commander des Automation Panels jusqu'à 100 mètres de l'Automation PC.
La liaison Smart Display Link fournit à l'écran non seulement les données d'image, mais aussi toutes les données nécessaires pour faire fonctionner l'écran tactile, les LED, les touches et l'interface USB déportée.
Pour toutes les industries
Outre leurs variantes standard, les Automation Panels sont également proposés avec des designs spécifiques à certaines industries. Ils peuvent ainsi satisfaire des exigences spécifiques d'hygiène ou de sécurité dans l'industrie agro-alimentaire, ou présenter des éléments de commande généralement limités à l'industrie automobile.
Display size | Resolution | Touch screen | Function keys | System keys | Interface USB IP65 |
---|---|---|---|---|---|
5.7" | VGA | Analog resistive | Non | Non | Non |
5.7" | VGA | Non | Oui | Oui | Non |
7.0" | WVGA | Analog resistive | Non | Non | Non |
10.1" | WXGA | Analog resistive | Non | Non | Non |
10.4" | VGA | Analog resistive | Non | Non | Oui |
10.4" | VGA | Analog resistive | Oui | Non | Oui |
10.4" | VGA | Analog resistive | Oui | Oui | Oui |
10.4" | VGA | Analog resistive | Oui | Oui | Oui |
12.1" | SVGA | Analog resistive | Non | Non | Oui |
12.1" | XGA | Analog resistive | Non | Non | Non |
12.1" | WXGA | Analog resistive | Non | Non | Non |
15.0" | XGA | Analog resistive | Non | Non | Non |
15.0" | XGA | Analog resistive | Non | Non | Oui |
15.0" | XGA | Analog resistive | Oui | Non | Oui |
15.6" | HD | Analog resistive | Non | Non | Non |
19.0" | SXGA | Analog resistive | Non | Non | Oui |
19.0" | SXGA | Analog resistive | Non | Non | Non |