La nouvelle fonction Convoy permet de grouper des navettes et de contrôler celles-ci comme une seule et même unité. Les mouvements peuvent être alors programmés une seule fois pour tout le groupe au lieu de l'être individuellement pour chaque navette. Ceci simplifie la gestion des navettes dans le système ACOPOStrak.
![](/fileadmin/1604846170227-de-html-1.0.jpg)
Le logiciel associé au système ACOPOStrak permet une programmation orientée processus. Le programmeur définit des règles qui contrôlent les flux de produits sur la piste. Le calcul des mouvements des navettes en fonction de ces règles intègre l'évitement de collisions. Le firmware évite également que des navettes se coincent mutuellement, assurant ainsi la fluidité des mouvements.
Gestion simplifiée avec Convoys
La nouvelle fonction Convoy permet de contrôler un groupe de navettes, comme si celles-ci ne formaient qu'une seule et même unité (comme un convoi, en somme). Le programmeur peut ainsi mieux planifier et contrôler sans erreur l'itinéraire des navettes, les risques de congestion du trafic étant d'emblée identifiés. Résultat : une production fluide et une gestion plus simple.
![](/fileadmin/1604846170109-de-html-1.0.jpg)
Des bénéfices concrets
Dans un convoi, les positions des navettes les unes par rapport aux autres sont modifiables. Leurs profils de mouvements peuvent être adaptés individuellement et en fonction des besoins du process (conditionnement et remplissage, par exemple). La production n'en est que plus efficace. La possibilité qu'ont les navettes d'effectuer des mouvements arrière ou superposés peut être utilisée pour générer des vibrations. Dès lors, le compactage de matières en vrac ne nécessite plus de station de vibration dédiée. L'espace ainsi économisé peut être utilisé autrement. De plus, n'étant plus soumis à un temps de cycle, le processus de vibration peut être optimisé. En utilisant différents profils de mouvements, les utilisateurs peuvent réaliser des fonctions de vibration sur mesure avec différentes amplitudes et fréquences.
Un système de tickets pour définir des priorités
La logique de gestion du trafic s'appuie désormais sur un nouveau système à tickets. Ce système logiciel assure que les navettes suivent leur itinéraire avec fluidité et efficacité. Il attribue un niveau de priorité à chaque navette, définissant ainsi l'ordre dans lequel se succèdent les navettes ainsi que les règles de priorité des navettes et des convois. Ceci exclut d'emblée de possibles collisions et conflits et optimise les flux.
- Atouts clé
- Mise en œuvre plus rapide et gestion simplifiée des navettes
- Profils de mouvement adaptables individuellement pour chaque navette
- Nouveau système à tickets assurant un trafic fluide et efficace