Les systèmes d'E/S de B&R sont polyvalents et simples d'utilisation. Disponibles avec protection IP20 et IP67, ils sont combinables à souhait, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armoire. En outre, ils supportent tous les bus de terrain standard. D'une grande flexibilité en terme d'architecture, ce système d'E/S s'adapte à la machine de manière optimale. Il combine E/S standard et sûres et embarque des fonctionnalités intelligentes comme, par exemple, la surveillance conditionnelle (condition monitoring).
À l'intérieur de l'armoire électrique
Extrêmement compact, le Système X20 offre un large éventail de modules. Composés de trois éléments enfichables, ces modules facilitent le câblage et la maintenance.
À l'extérieur de l'armoire électrique
Le Système X67 est compatible avec le système X20, ce qui permet de combiner les modules en fonction des besoins. En outre, la protection IP67 est parfaitement adaptée aux environnements sévères.
Îlots pneumatiques directement intégrés
Le Système XV permet l'intégration directe d'îlots pneumatiques dans les architectures B&R. Ceci réduit le nombre de modules d'E/S, le câblage, et donc aussi les coûts de fabrication de la machine.