![](/fileadmin/X20MM4456_X67SM2436_Schrittmotor_WEISS-6d5df77e.jpg)
Contrôler des machines en conjuguant précision, performance et prix attractif : B&R concilie toutes ces exigences grâce à la grande échelonnabilité de ses systèmes de contrôle. Il est ainsi possible pour B&R de couvrir tous les besoins avec une seule et unique plateforme – des plus petits automates aux applications de contrôle de process, en passant par les applications CNC et robotiques. De plus, cette plateforme peut être programmée et configurée avec Automation Studio, quel que soit le matériel utilisé. Cette compatibilité permet de réduire les coûts de développement tout en sécurisant les investissements réalisés tout au long du cycle de vie de la machine.
![](/fileadmin/X20CP1485_WEISS-5dac02f4.jpg)
Automates programmables
Avec une plage de performances s'étendant jusqu'aux CPU Intel® Atom™, le Système X20 est capable de gérer tous types de tâches, grandes ou petites. Ce système est extrêmement compact et très modulaire. Parfaitement intégrées, les connexions bus de terrain procurent un maximum de liberté pour la conception de machines et systèmes décentralisés.
![](/fileadmin/C70-T30-Dekor-a4fc9664.jpg)
Contrôle "Panel-based"
Automate, motion control et visualisation dans un seul et même appareil : cette intégration est le trait distinctif de la famille de produits Power Panel. Cette plage de performance incluant la technologie Intel® Atom™ couvre même les besoins des applications CNC et robotiques les plus complexes. Les Power Panel se déclinent en de multiples variantes, avec de nombreuses tailles d'affichage, des écrans tactiles et/ou des claviers.
![](/fileadmin/Automation_PC_810_2_Slot_white-bb5baf6d.jpg)
![](/fileadmin/X90CP174.xx-00.right-7c43e867.jpg)
Système pour machines mobiles ou en extérieur
Avec le contrôleur X90, B&R offre des solutions d'automatisation spécialement conçues pour les environnements difficiles propres aux machines mobiles ou en extérieur.