Tous les produits B&R sont programmés de manière uniforme à l'aide de B&R Automation Studio, avec le "look and feel" de Windows. Des solutions d'entraînement complexes peuvent être créées après une brève période d'orientation. L'ajout de composants matériels et de sections de programme, ainsi que leur configuration, s'effectuent dans des boîtes de dialogue, ce qui contribue à réduire les délais de développement.
Les mouvements d'axe peuvent être contrôlés sans programmation à l'aide du NC Test. Il est alors possible de réaliser de manière interactive tous types de mouvements, des fonctions point à point aux fonctions engrenages. La réaction de l'axe peut être observée en ligne dans la fenêtre de monitoring. La fonction de traçage enregistre les données pertinentes de l'entraînement pour permettre une évaluation claire.