Les machines de production d'aujourd'hui dépendent de la flexibilité. Les cames mécaniques sont remplacées par des profils de cames électroniques. Les avantages bien connus de la flexibilité et de l'absence d'usure de l'électronique présentent également un inconvénient : la perte de la liaison du profil de la came en cas de panne de courant. Ce n'est pas le cas avec le système d'entraînement ACOPOSmulti - le module d'alimentation auxiliaire 24V intégré permet de maintenir un mouvement coordonné jusqu'à ce que le système s'arrête.