L'énergie éolienne consiste à utiliser la force du vent pour produire de l'énergie électrique. L'énergie éolienne onshore à bas coût représente une partie non négligeable de la production électrique mondiale. Pour l'énergie éolienne offshore, les coûts diminueront du fait de l'émergence de nouvelles technologies et de nouveaux concepts d'installation et de maintenance.

Les éoliennes anciennes seront remplacées par des systèmes neufs et plus grands (repowering), ou leur durée de vie sera prolongée par l'installation de nouveaux composants. De plus, la mise en œuvre de nouvelles technologies permet d'accroître le rendement énergétique (retrofit).

Du matériel robuste pour le réglage électrique et hydraulique des pales

Le contrôleur puissant X90 avec sécurité intégrée est spécialement conçu pour les environnements difficiles. Il se prête bien à une utilisation pour des systèmes pitch électriques ou hydrauliques, aussi bien dans des éoliennes onshore que des éoliennes offshore. Il s'installe aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'armoire électrique.

Une disponibilité accrue grâce à la redondance

Les options de redondance que propose B&R pour le contrôleur, le réseau et l'alimentation assurent la continuité de fonctionnement du système d'automatisation en cas de défaillance.

Solution de sécurité éprouvée pour éoliennes

Le système de sécurité est complètement intégré au système de contrôle standard (hors application de sécurité) et complètement transparent. Le portfolio complet de B&R permet d'élaborer une solution de sécurité d'un coût optimal quelle que soit l'application.

Installés sur plusieurs milliers d'installations onshore et offshore, les modules du Système X20 font preuve de leur fiabilité depuis de nombreuses années. Ils résistent parfaitement aux perturbations liées à l'environnement ambiant comme, par exemple, les grandes fluctuations de température, les vibrations continues, et les atmosphères salées. Les différentes options de redondance proposées apportent une réponse efficace aux besoins d'accroissement de disponibilité.

Les différents produits et options d'accès à distance proposés pour la sécurité intégrée permettent de mettre en œuvre efficacement des circuits de sécurité comme ceux que préconisent les directives GL 2010 et GL 2012.

Pour l'ajustement de l'azimut, les produits motion control de B&R permettent un contrôle de couple réduisant l'usure des composants mécaniques ainsi que la mise en œuvre de différents concepts de redondance pour la continuité de fonctionnement.

La configuration du système d'automatisation s'effectue avec l'outil de développement . Cet outil facilite les développements répartis entre plusieurs équipes distantes et protège la propriété intellectuelle.

Des interfaces sont disponibles pour l'interaction avec d'autres outils utilisés, par exemple, pour la simulation, la configuration électrique, et la génération automatique de code (MATLAB / Simulink ou MapleSim).

B&R a la solution optimale pour...

Une plate-forme de contrôle robuste

À la fois fin, modulaire et flexible, le système X20 éprouvé de B&R s'adapte à n'importe quelle application.

Une vaste gamme de produits, adaptée à tous les systèmes bus de terrain

Avec plus de 250 modules X20 différents, toutes les applications sont possibles. Des interfaces avec tous les systèmes bus de terrain sont disponibles pour permettre l'intégration et la connexion du système X20 avec n'importe quel capteur, système, etc.

Approuvé pour l'usage maritime et une plage de températures étendue

Pratiquement tous les composants de système standard sont certifiés pour les applications maritimes. Cela autorise leur usage sur les bateaux ou offshore et représente un gage de qualité des produits en raison de la rigueur des tests réalisés. Le système X20 offre, à quelques exceptions près, une plage de températures de fonctionnement continue de -25 à +60 °C.

Construction ultra-résistante

Outre les produits bénéficiant d'une protection IP20, il existe une version revêtue du système, capable de supporter jusqu'à 100 % d'humidité et les gaz corrosifs, ainsi que le système X67 pour les applications nécessitant une protection IP67.

La redondance

La redondance assure une disponibilité accrue, qui est un élément fondamental de la technologie énergétique. Grâce à une gamme de produits souple, B&R offre une solution efficace capable de répondre à toutes les demandes.

  • Redondance des serveurs dans le système de contrôle de process APROL de B&R
  • Serveur runtime
  • Postes opérateur
  • Redondance des serveurs de secours / à chaud
  • Automates X20 standard
  • Temps de commutation inférieurs à une milliseconde
  • Changement sans heurt
  • Redondance du réseau
  • Différents systèmes bus de terrain sont disponibles
  • Redondance des supports et des câbles
  • Redondance en boucle
  • Redondance de l'alimentation
  • Modules d'alimentation électrique 24 V redondants
  • Alimentations électriques redondantes
Technologie de sécurité avancée

Le système de sécurité de B&R offre un net avantage technologique grâce à un niveau de sécurité incomparable et permet la mise en œuvre de concepts de sécurité intelligents qui seraient sinon impossibles. Ce système de sécurité est parfaitement intégré dans le système de commande standard et complètement transparent.

Programmation simple

Les applications de sécurité sont créées à partir de blocs de fonctions pré-certifiés via un outil de développement intégré et sécurisé. Les langages de programmation Boîtes fonctionnelles et Texte structuré sont disponibles à cet effet. En outre, il est possible de créer des blocs de fonctions indépendants, par exemple en ANSI-C.

Maintenance et acquittement à distance

Une interface ouverte permettant de réaliser à distance l'acquittement des erreurs et les scénarios d'entretien est disponible, en plus de la fonction de mise à jour de l'application de sécurité.

Offre produits complète

Différentes fonctions et variantes sont disponibles pour tous les types d'applications : Protection IP20, IP20 avec revêtement ou IP67 disponible :

  • Entrées numériques
  • Sorties numériques (0,5 A, 2 A et 10 A)
  • Sorties relais
  • Groupes de changement de potentiel
  • Module compteur détectant les pulsations
  • Entrées analogiques
  • Entrées de températures (PT100/1000 et sondes de température)
Le motion Control intégré

En tant que spécialiste de la technologie d'entraînement, B&R propose une large gamme d'unités motrices : des variateurs compacts aux variateurs de fréquence, en passant par les servo-variateurs mono-axe, multi-axe ou montés sur moteur.

Commande uniforme grâce au Generic Motion Control

Tous les composants de la technologie d'entraînement sont intégrés de façon transparente dans l'outil de développement Automation Studio. Indépendamment du variateur et du moteur utilisé, toutes les fonctions sont disponibles, des mouvements mono-axe jusqu'aux CNC et à la robotique.

Des solutions simples pour des systèmes de commande complexes

La technologie d'entraînement B&R satisfait facilement les critères des systèmes de commande les plus complexes. Grâce à des packages technologiques adaptés aux différentes solutions et à une gigantesque bibliothèque standard, il est possible d'exécuter efficacement n'importe quelle tâche.

  • Pour en savoir plus :
  • Motion Control
  • Présentation des systèmes - Systèmes d'entraînement
  • Présentation des systèmes - Variateurs de fréquence
  • Présentation des systèmes - Systèmes motorisés
Normes ouvertes

Seule l'ouverture assure la pérennité du logiciel L'ouverture permet de travailler avec des outils familiers. Elle permet aux machines de communiquer sans effort avec des systèmes externes et, en facilitant la réutilisation des programmes existants pour des solutions futures, elle fait gagner un temps précieux et accélère ainsi la mise sur le marché du produit. B&R offre des systèmes ouverts, à tous les niveaux et dans tous les produits.

Un outil de développement efficace

Automation Studio est l'environnement de développement et d'exécution le plus abouti pour toutes les composantes d'une solution d'automatisation – des technologies de contrôle et motion à la sécurité intégrée, en passant par les IHM et la commande opérateur.

Automation Studio révolutionne le développement des applications en offrant :

  • Un seul outil pour toutes les applications
  • Guidage intuitif de l'utilisateur
  • Interface utilisateur uniforme pour tous les aspects du projet d'automatisation
  • Protection de la propriété intellectuelle
  • Protection intégrée de la propriété intellectuelle grâce au cryptage et aux bibliothèques utilisateur
  • Modules d'application : applications autonomes et indépendantes issues de différents projets sur le même automate
  • Totale liberté de développement logiciel
  • Développement logiciel indépendant de l'équipement
  • Programmation flexible dans les langages IEC 61131-3, C, C++ et CFC
  • Génération automatique de code (par ex. à partir de MATLAB / Simulink, MapleSim...)
  • Usage illimité des bibliothèques représentant l'équivalent de 1 000 années d'expérience humaine
  • Accès à distance intégré
  • Télédiagnostic complet
  • Mécanismes intelligents de mise à jour des logiciels
La génération automatique de code

Les algorithmes et boucles de commande développés dans des outils spécialisés peuvent être mis en œuvre rapidement et précisément dans les programmes de commande grâce à la génération automatique de code. B&R offre plusieurs interfaces certifiées, par exemple vers MATLAB / Simulink ou MapleSim.

L'interface avec Simulink est très simple à utiliser : il suffit de définir dans Simulink les variables d'entrée/sortie de l'automate. Toute la puissance de Simulink est ensuite disponible pour le programme de contrôle et également le contrôleur.

La mesure intelligente des vibrations

Le module de mesure des vibrations X20CM4810 se caractérise principalement par ses données techniques impressionnantes, fournies à moindre coût et faciles à manipuler.

Reconnaissance des dommages intégrée

Il est possible de configurer directement sur le module des calculs mathématiques complexes afin de réaliser des évaluations sélectives en fréquences qui permettront de détecter immédiatement tout changement et d'y répondre dans les plus brefs délais. Bien évidemment, les données brutes des mesures peuvent également être chargées dans l'automate.

  • Caractéristiques techniques du module X20CM4810 :
  • 4 canaux IEPE
  • Résolution 24 bits
  • Fréquence d'échantillonnage 51,6 kHz
  • Évaluation des paramètres large bande sélectifs en fréquences
  • Évaluation des enveloppes ou spectres d'amplitude sélectifs en fréquences
  • Évaluation des paramètres sélectifs en fréquences pour les changements de signaux
  • Mémoire des données brutes sur le module
Acquisition de mesures pour maintenance conditionnelle

APROL ConMon est la solution de B&R qui mesure, enregistre et évalue tous les paramètres d'état pertinents afin de faciliter au maximum le processus d'amélioration continue.

  • Mesure, stockage et compression des paramètres d'état
  • Monitoring en ligne des paramètres
  • Association en ligne des paramètres
  • Évaluation des données mesurées
  • Intégration et traitement de données supplémentaires

Intégration souple dans les solutions d'automatisation existantes

APROL ConMon peut être utilisée de façon autonome, indépendante des systèmes de gestion existants, systèmes SCADA, systèmes de contrôle de process et solutions d'automate, ou elle peut être intégrée dans un système de contrôle de process APROL existant.

La synchronisation de l'alimentation secteur pour les générateurs

Une fonctionnalité clé de la technologie énergétique consiste à coupler un générateur à l'alimentation secteur, de façon à les synchroniser. C'est là qu'intervient le module de synchronisation de l'alimentation secteur X20CM0985-1. Avec plus de 15 000 installations, cet appareil affiche de longues années d'expérience sur le terrain. Il combine une gamme complète de fonctions requises pour cette application :

  • Synchronisation des générateurs à l'alimentation secteur
  • Mesures multifonctions
  • Fonction de protection des générateurs
  • Surveillance des paramètres de l'alimentation secteur

sur un module.

Sorties locales pour le statut et les compteurs énergétiques

Outre les connecteurs pour les transformateurs de courant et la mesure de la tension, le module comporte plusieurs sorties numériques qui permettent un câblage direct, par exemple pour actionner un commutateur de couplage ou connecter des compteurs énergétiques externes à impulsion. Toutes les valeurs mesurées sont disponibles sur l'automate, qui gère également la configuration du module.

La mesure complète de la consommation énergétique

L'ensemble de l'énergie consommée est enregistré par des modules d'E/S X20 compacts. Voici certains de ces modules et leurs caractéristiques.

Mesure de la puissance électrique

Modules de mesure de l'énergie X20AP pour les transformateurs actuels de 5 A, 1 A, 20 mA ou 333 mV pour la puissance active, la puissance réactive et la puissance apparente ; l'enregistrement des séquences de phase, des phases individuelles et des valeurs cumulatives ; le courant sur le neutre ; l'enregistrement des fréquences et des harmoniques (jusqu'à la 31è harmonique)

Lecture des compteurs de débit massique / volumétrique

Modules d'interface X20CS1012 avec interface maître M-Bus permettant de connecter jusqu'à 250 M-Bus esclaves (par ex. lecture des compteurs de gaz, d'eau, d'électricité, de chaleur et d'impulsions)

Signaux analogiques pour le débit massique / volumétrique

Modules d'entrée analogiques X20AI pour les signaux de mesure analogique (par ex. le débit)

Compteurs d'impulsions pour le débit massique / volumétrique

Compteurs numériques X20DC pour les impulsions de mesure analogique (par ex. le débit volumétrique)

Moins d’usure, plus d’efficacité

Interview

Maintenir les éoliennes en rotation
La surveillance conditionnelle accroît la fiabilité des éoliennes, prédit les défaillances et, au final, rend ces équipements plus sûrs et plus rentables. Mais comment cela est mis en œuvre ? Plus...

Optimisations potentielles importantes pour le contrôle de lacet
Les charges mécaniques accroissent les phénomènes d'usure sur les éoliennes. Ce processus peut être contrecarré. Plus...

Reportage

SYSTEMES LEINE & LINDE : Énergie éolienne
A bright forecast for icy turbine blades Plus...

Veuillez sélectionner un pays et une langue

B&R Logo